TP 10T/M 201 - Touchpanel
2913247

Touchpanel, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 640 x 480 pixel (VGA), 65536 farver, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, uden bussystem

Produktdetaljer







Dine fordele

Maritime godkendelser: ABS, BV, DNV, LR og GL
Visu+ RT og AX OPC-server er som standard integreret i alle moduler.
Energieffektiv takket være baggrundsbelysning
Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion
Kort idriftsættelsestid
Display i størrelse 8,9 cm (3,8") til 38,1 cm (15")