MACX-TR-2T-MUL - Tidsrelæ
1103345

Forbereder til CRA’s krav

Multifunktionelt tidsrelæ, stort indgangsspændingsområde på 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, med 14 funktioner, 2 indstillelige tider, indstilleligt tidsområde (10 ms ... 999 h:59 min), to konfigurationsmuligheder, passwordbeskyttelse, understøttelse til svagstrømskontakter, indgange til PNP- og NPN-nærhedsfølere, 2 PDT'er, skruetilslutning

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter