CSA
Godkendelses-ID: LR 13631| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
1:1 overgangsmodul til Yokogawa analog I/O-moduler AAI 141, AAI 143, AAV 141, AAV 142, AAI 543, AAV 542, AAI 841 og AAB 841. Redundant systemtilslutning, skruetilslutninger på fieldsiden med knivadskillelse.
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Antal kanaler | 8 |
| 12 | |
| 16 | |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 50 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Understøttet styring: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Passende I/O-kort | AAI543 |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI841 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAB841 | |
| AAV542 | |
| Understøttet styring: YOKOGAWA STARDOM | |
| Passende I/O-kort | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI543 | |
| NFAI841 | |
| NFAB841 | |
| NFAV542 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutningstype | Yokogawa, KS kompatibel |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Poltal | 40 |
| Bemærk | Brugbare systemkabler: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm |
| Deling | 2,54 mm |
| Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning med skillekniv |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Poltal | 32 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Deling | 5,08 mm |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 180,1 mm |
| Højde | 111,8 mm |
| Dybde | 55,4 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≤ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2321981 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK218N |
| Produktnøgle | DK218N |
| GTIN | 4046356450270 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 477,96 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 470,2 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |