Til isætning af tilslutningsklemmeblok
SOCKET-LLH 25/ 3
-
Tilbehør
1709116
Husunderdel
Produktdetaljer
| Produkttype | Monteringstilbehør |
| Produktfamilie | Tilbehør |
| Produktlinje | COMBICON Terminals Special |
| Poltal | 3 |
| Deling | 0 mm |
| Egenskaber | |
| Mærkestrøm IN | 90 A |
| Mærkespænding UN | 1000 V |
| Gennemgangsmodstand | 0,25 mΩ |
| Driftsspænding (III/3) | 1000 V |
| Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 8 kV |
| Driftspænding (III/2) | 1000 V |
| Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 8 kV |
| Isolationsmærkespænding (II/2) | 1000 V |
| Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 6 kV |
| Målskitse |
|
| Deling | 13 mm |
| Bredde [w] | 43,6 mm |
| Højde [h] | 20 mm |
| Længde [l] | 37,1 mm |
| Materialeangivelser - kontakt | |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Overfladebeskaffenhed | Varmforzinket |
| Metaloverflade tilslutningspunkt (overlag) | Tin (4 µm - 8 µm Sn) |
| Metaloverflade kontaktområde (overlag) | Tin (4 µm - 8 µm Sn) |
| Materialeangivelser - kasse | |
| Farve (Hus) | sort (9005) |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| CTI efter IEC 60112 | 600 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
| Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
| Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Materialeangivelser - betjeningselement | |
| Isolationsmaterialer | PA GF |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| CTI efter IEC 60112 | 600 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Tilslutning 1 | |
| Isolationsmaterialer | PA |
| CTI efter IEC 60112 | 600 |
| Tilslutning 2 | |
| CTI efter IEC 60112 | 600 |
| Isolationsmaterialer | PA GF |
| Termisk test | Testgruppe C | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Testet poltal | 3 |
| Isolationsmodstand | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationsmodstand for poler i nærheden | > 5 MΩ |
| Temperaturcyklusser | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestået |
| Luft- og krybestrækninger | | |
| Testspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Mærkeisolationsspænding (III/3) | 1000 V |
| Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 8 kV |
| mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 8 mm |
| mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 12,5 mm |
| Mærkeisolationsspænding (III/2) | 1000 V |
| Dimensionerings-stødspænding (III/2) | 8 kV |
| mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/2) | 8 mm |
| mindsteværdi for krybestrækning (III/2) | 8 mm |
| Mærkeisolationsspænding (II/2) | 1000 V |
| Dimensionerings-stødspænding (II/2) | 6 kV |
| mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (II/2) | 5,5 mm |
| mindsteværdi for krybestrækning (II/2) | 5,5 mm |
| Ledningstilslutning | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestået |
| Tilslutning og frigøring flere gange | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestået |
| Trækprøve | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ledertværsnit/ledertype/trækkraft beregnet/aktuel værdi | 2,5 mm² / fleksibel med terminalrør / > 50 N |
| 25 mm² / fleksibel med terminalrør / > 135 N | |
| Stik- og trækkræfter | |
| Resultat | Test bestået |
| Antal cyklusser | 1 |
| Indstikskraft pr. pol ca. | 43 N |
| Bestandighed for påskrifter | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultat | Test bestået |
| Polarisering og kodning | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultat | Test bestået |
| Visuel kontrol | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultat | Test bestået |
| Målekontrol | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultat | Test bestået |
| Levetidstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Mærkeimpulsholdespænding på havniveau | 9,8 kV |
| Gennemgangsmodstand R1 | 0,25 mΩ |
| Gennemgangsmodstand R2 | 0,3 mΩ |
| Stikcykler | 1 |
| Isolationsmodstand for poler i nærheden | > 5 MΩ |
| Klimatisk kontrol | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korrosionsforhold | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
| Varmeforhold | 100 °C/168 h |
| Maksimale driftsspænding | 4,26 kV |
| Vibrationstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Glødetrådstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Temperatur | 850 °C |
| Indvirkningstid | 5 s |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Afhængigt af derating-kurve) |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Afhængigt af derating-kurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Emballering | pakket i æske |
| Varenummer | 1709116 |
| Pakningsenhed | 48 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 48 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AARZZA |
| Produktnøgle | AARZZA |
| GTIN | 4055626045238 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 11,033 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 10,1 g |
| Toldtarifnummer | 85472000 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Udførelse som direkte stikblok til enkel tilslutning til kondensatorer
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre