Kravene til sikkerhed og dispositionstid over anlæg øges konstant – i alle brancher. Foruden maskinbygning og den kemiske industri bliver procesforløbene stadig mere omfangsrige inden for anlægs- og automatiseringsteknik. Også i forbindelse med energiteknikken stilles der stadig større krav.
Til styring af tidsprocesser i produktions- og procesteknikken kan tidsrelæerne i ETD-serien benyttes.
ETD-SL-2T-I
-
Tidsrelæ
2866174
Impulsgenerator med indstillelige puls- og pausetider (50 ms - 100 h), wide-range-netadapter, 2 skiftekontakter
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Universel anvendelse med mange funktioner og valgbare tidsområder
Variabelt forsyningsspændingsområde
Tidsområde fra få millisekunder til flere dage
2 jordpotentialfrie skiftekontakt-udgange