Kravene til sikkerhed og dispositionstid over anlæg øges konstant – i alle brancher. Foruden maskinbygning og den kemiske industri bliver procesforløbene stadig mere omfangsrige inden for anlægs- og automatiseringsteknik. Også i forbindelse med energiteknikken stilles der stadig større krav.
Til styring af tidsprocesser i produktions- og procesteknikken kan tidsrelæerne i ETD-serien benyttes.
ETD-SL-1T-S
-
Tidsrelæ
2867924
Tidsrelæ til stjernetrekantstart, forsyningsspænding kan vælges via Power-modul, 2 skiftekontakter
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Tidsrelæ |
| Driftstype | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | ca. 2x 107 koblinger |
| Isoleringsegenskaber | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Levetid elektrisk | Ca. 2x 105 koblinger ved ohmsk belastning, 1000 VA |
| Nominel frekvens | 50 Hz ... 60 Hz |
| Effektoptagelse | 2,5 VA (1 W) |
| Prøvespænding relævikling/relækontakt | 4 kV |
| Mærkeisolationsspænding | 300 V |
| Effektoptagelse | 2,5 VA (1 W) |
| Indgangsspændingsområde | 24 V DC (Se power-moduler) |
| 24 V AC ... 230 V AC (Se power-moduler) | |
| Temperaturkoefficient (typisk) | ≤ 0,01 %/K |
| Genindkoblingstid | 500 ms |
| Funktion | S: Stjernetrekantstart |
| Indstillingsområde tid | 500 ms ... 3 min (4 tidsgrænseområder) |
| Omslagstid | 40 ms / 60 ms / 80 ms / 100 ms |
| Grundnøjagtighed | ± 1 % (Af skalaslutværdien) |
| Indstillingsnøjagtighed | ≤ 5 % (Af skalaslutværdien) |
| Gentagelsesnøjagtighed | ≤ 0,5 % ±5 ms |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | 2 potentialfrie skiftekontakter |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC (efter IEC 60664-1) |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 750 VA (3 A/250 V AC, modul monteret, afstand 5 mm) |
| 1250 VA (5 A/250 V AC, modul ikke monteret, afstand ≥ 5 mm) | |
| Udgangssikring | 5 A (flink) |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 1 Nm ... 1 Nm |
| Statusvisning | LED grøn (POWER) |
| LED gul (relæ aktivt) |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 113 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolationsmateriale kapsling | Polyamid PA, selvslukkende |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Hus) | IP40 (Hus) |
| Kapslingsklasse (Tilslutningsklemmer) | IP20 (Tilslutningsklemmer) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| -25 °C ... 40 °C (svarer til UL 508) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 15 % ... 85 % |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Standarder | EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | På bæreskinne NS 35 efter EN 60715 |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2867924 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK66ZZ |
| Produktnøgle | DK66ZZ |
| GTIN | 4046356046947 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 140,34 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 140,34 g |
| Toldtarifnummer | 85364900 |
| Oprindelsesland | AT |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre