Kravene til sikkerhed og dispositionstid over anlæg øges konstant – i alle brancher. Foruden maskinbygning og den kemiske industri bliver procesforløbene stadig mere omfangsrige inden for anlægs- og automatiseringsteknik. Også i forbindelse med energiteknikken stilles der stadig større krav.
Til styring af tidsprocesser i produktions- og procesteknikken kan tidsrelæerne i ETD-serien benyttes.
ETD-FL-2T-DTI
-
Tidsrelæ
2866187
Multifunktionalt tidsrelæ med 7 funktioner og to indstillelige tidsområder (50 ms - 10 h), wide-range-netadapter, 2 skiftekontakter
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Universel anvendelse med mange funktioner og valgbare tidsområder
Tidsområde fra få millisekunder til flere dage
2 jordpotentialfrie skiftekontakt-udgange
Variabelt forsyningsspændingsområde