MARKING BOX DK DK
-
Termoprintersæt
0801741
Printsæt, bestående af: 1 x THERMOMARK ROLL, bestill.nr. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (intet internt CD-/DVD-drev), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, landespecifik tastaturversion og styresystem.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Mærkningssystem |
| Mærkning | |
| Mærkningsteknologi | Thermotransfer |
| Beskyttelsesegenskaber | |
| Printopløsning | 300 dpi |
| Styresystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Bredde | 785 mm |
| Farve | grå |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 5 °C ... 35 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 80 % |
| Varenummer | 0801741 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BG1222 |
| Produktnøgle | BG1222 |
| GTIN | 4046356694889 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 16.720,87 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 14.920,8 g |
| Toldtarifnummer | 84714900 |
| Oprindelsesland | DE |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Skæreenhed 5146435
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Farvebånd 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Farvebånd 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Farvebånd 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Farvebånd 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Farvebånd 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Farvebånd 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Farvebånd 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Farvebånd 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Farvebånd 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rulleholder 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Rulleholder 5146309
-
TL CASE - Transportkuffert 0800613
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - Software 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Software 5146053
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Magasin 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Magasin 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - Magasin 5146613
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin 5146451
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farvebånd 0801371
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Magasin 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - Magasin 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - Magasin 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - Magasin 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - Magasin 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - Magasin 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - Magasin 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - Magasin 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - Magasin 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - Magasin 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - Magasin 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - Magasin 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - Magasin 0830406
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre