PHT22-FR-RD/PT01
-
Tast
1108221
Flad tast, 22 mm, rund, rød, med automatisk tilbagestilling, inklusive tasthoved, modulholder og normalt sluttet kontaktor med push-in tilslutningsteknik
Produktdetaljer
| Produkttype | Aktuator |
| Aktuatortype | Flad tast |
| Funktion | Automatisk tilbagestilling |
| Udvidelse lyskilde som ekstraudstyr | Nej |
| med lyskilde | Nej |
| Antal kontakter som lukkekontaktaker | 0 |
| Antal kontakter som åbnekontakter | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 5 W |
| Driftsstrøm (AC-15) | 120 V 8 A |
| 230 V 6 A | |
| 400 V 4 A | |
| 600 V 2 A | |
| Driftsstrøm (DC-13) | 24 V 5 A |
| 110 V 1,1 A | |
| 220 V 0,5 A |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit AWG, ufleksible | 20 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit AWG, fleksible | 20 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. AEH med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Termisk vedvarende strøm Ith | 10 A |
| Arbejdsspændingsområde | 5 V ... 600 V |
| Bredde | 30 mm |
| Højde | 46 mm |
| Dybde Installation | 47,9 mm |
| Diameter Montering | 22,3 mm |
| Farve | rød |
| Kontaktmateriale | AgNi10 |
| Materiale frontring | Metal |
| Farve frontring | Sølv |
| Kapslingsklasse (IP-kode) | |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Tilslutningsklemmer) | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % ((Rumtemperatur 25 ℃) ikke kondenserende) |
| Standarder | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Monteringstype | Frontplademontering |
| Tilspændingsmoment | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Varenummer | 1108221 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE6122 |
| Produktnøgle | BE6122 |
| GTIN | 4063151012533 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 37,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 35 g |
| Toldtarifnummer | 85365080 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371228 |
| ECLASS-13.0 | 27371228 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001028 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
PHT22-PT10 - Kontaktor 1108991
-
PHT22-PT01 - Kontaktor 1108992
-
PHT22-ARR - Adapter 1108845
-
PHT22-CPHT - Adapter 1109008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Skilteholder 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Skilteholder 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Skilteholder 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Skilteholder 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Skilteholder 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Skilteholder 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Skilteholder 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Skilteholder 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Skilteholder 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Skilteholder 0828988
-
US-EMP (27X8) - Mærkeskilte 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Mærkeskilte 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Mærkeskilte 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Mærkeskilte 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Mærkeskilte 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Mærkeskilte 0828847
-
US-EMP (27X15) - Mærkeskilte 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Mærkeskilte 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Mærkeskilte 0828849
-
US-EMP (27X18) - Mærkeskilte 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Mærkeskilte 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Mærkeskilte 0828851
-
US-EMP (27X27) - Mærkeskilte 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Mærkeskilte 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Mærkeskilte 0828853
-
PHT22-CPH-180 - Adapter 1561834
Dine fordele
22 mm trykknapsæt med push-in
Fjederretur (kontakterende) – ideel til impuls-/startfunktioner
Afhængigt af sætvarianten inklusive kontaktmodul(er) (NO/NC, 1- eller 2-dobbelt) – kan bruges fleksibelt
Robust industrielt design til langvarig brug
Kan kombineres modulært med PHT22 kontakt- og LED-moduler
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre