Varianter:
- Bøsning- på stiftdel
- Bøsning- på bøsningsdel
- Stift- på stiftdel
- Ledertværsnit pr. leder: 0,25 mm²
- Strømværdi pr. leder: 2 A
- Poltal: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC eller halogenfri, skærmet)
Systemkabler med D-SUB- eller FLK-tilslutningsstik er den hurtige og fejlfrie 1:1-forbindelse mellem automatiseringsenhed og overgangsmodul. Vælg mellem mange slags færdigkonfektionerede systemkabler med forskellige antal poltal. Tilslutning foregår enten med enkeltleder, stift- eller bøsningsdel. Vores service til dig: Ud over standardlængder mellem 0,5 m og 10 m tilbyder vi dig systemkabler i individuelle længder.
Konfektioneret, skærmet rundkabel; tilslutning 1: Enkeltledere (15-polet) (Lederne er mærket og forsynet med terminalrør. Skærmfletningen er ført på en separat kabelende.); tilslutning 2: D-SUB-bøsningsdel (1x 15-polet); kabellængde: 2 m
Konfektioneret, skærmet, halogenfrit rundkabel; tilslutning 1: D-SUB-bøsningsdel (1x 50-polet); tilslutning 2: D-SUB-bøsningsdel (1x 50-polet); kabellængde: variabel
Konfektioneret, skærmet rundkabel; tilslutning 1: Enkeltledere (25-polet) (Lederne er mærket og forsynet med terminalrør. Skærmfletningen er ført på en separat kabelende.); tilslutning 2: D-SUB-bøsningsdel (1x 25-polet); kabellængde: 6 m
Konfektioneret, skærmet rundkabel; tilslutning 1: Enkeltledere (25-polet) (Lederne er mærket og forsynet med terminalrør. Skærmfletningen er ført på en separat kabelende.); tilslutning 2: D-SUB-bøsningsdel (1x 25-polet); kabellængde: 1 m
Konfektioneret, skærmet, halogenfrit rundkabel; tilslutning 1: D-SUB-bøsningsdel (1x 9-polet); tilslutning 2: D-SUB stiftdel (1x 9-polet); kabellængde: variabel
Konfektioneret, skærmet rundkabel; tilslutning 1: Enkeltledere (50-polet) (Lederne er mærket og forsynet med terminalrør. Skærmfletningen er ført på en separat kabelende.); tilslutning 2: D-SUB stiftdel (1x 50-polet); kabellængde: 2 m
Konfektioneret, skærmet rundkabel; tilslutning 1: Enkeltledere (9-polet) (Lederne er mærket og forsynet med terminalrør. Skærmfletningen er ført på en separat kabelende.); tilslutning 2: D-SUB-bøsningsdel (1x 9-polet); kabellængde: 1 m
Konfektioneret, skærmet rundkabel; tilslutning 1: D-SUB-bøsningsdel (1x 9-polet); tilslutning 2: D-SUB stiftdel (1x 9-polet); kabellængde: 0,5 m
Konfektioneret, skærmet, halogenfrit rundkabel; tilslutning 1: D-SUB-bøsningsdel (1x 37-polet); tilslutning 2: D-SUB-bøsningsdel (1x 37-polet); kabellængde: 15 m
Konfektioneret, skærmet, halogenfrit rundkabel; tilslutning 1: D-SUB-bøsningsdel (1x 15-polet); tilslutning 2: D-SUB-bøsningsdel (1x 15-polet); kabellængde: variabel
Konfigurator til systemkabling til styringer
Konfigurér din skræddersyede Plug-and-Play-løsning til nye installationer eller opgraderinger. Intuitiv betjeningsflade og 3D-modeller sikrer nem håndtering. Med få klik kan du vælge dine løsningskomponenter, som består af frontadaptere, systemkabler og signaloverførselsmoduler.
Blandt vores VARIOFACE-systemkabler skelnes der mellem systemkabler med IDC/FLK-stik og systemkabler med D-SUB-stik. Hver kategori fås med PVC-ledning eller halogenfri ledning. Derudover er disse kabler på lager både skærmede og uskærmede. Alt efter dine krav får du det konfektionerede kabel med stik i begge ender eller samlet i den ene ende med åben kabelende i den anden.
|
|
|
|
|---|---|---|
| VARIOFACE-systemkabler med IDC/FLK-tilslutningsstik | VARIOFACE-systemkabler med D-SUB-stik | |
| Ledertværsnit | 0,14 mm² | 0,25 mm² |
| Maks. strøm pr. ledning | 1 A | 2 A |
| Ledningstype | PVC/halogenfri | PVC/halogenfri |
| Udgave | Skærmet/uskærmet | Skærmet |
| Tilslutningsstik | Ensidet med åben kabelende eller tosidet | Ensidet med åben kabelende eller tosidet |
Varianter:
Varianter:
Varianter:
Varianter:
Farvekodning åben kabelende
Sammenkædningen af lederne kan ske direkte med et brugervenligt farve- og nummerkodningssystem. Den entydige sammenkædning af enerne og tierne gennem det enkle farvekodningssystem muliggør overskuelig mærkning. Således står farven brun f. eks. altid for cifferet "1" og farven gul for cifferet "4". Så lederen med den brun-gule mærkning er altid leder nummer 14.