CABLE-FLK40-4FLK14-HF-S7/...
-
Kabler
1480968
Konfektioneret, halogenfrit rundkabel; tilslutning 1: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 40-polet); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (4x 14-polet); kabellængde: variabel
Produktdetaljer
| Produkttype | Systemkabler |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Fast oplægning ) | -40 °C ... 70 °C (Fast oplægning ) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (bevægelig oplægning) | -10 °C ... 70 °C (bevægelig oplægning) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Driftsart | 100 % ED |
| Strøm (pr. gren, 50 °C) | ≤ 1 A (i udrullet tilstand, se derating) |
| Strøm (pr. gren, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i udrullet tilstand, se derating) |
| Understøttet styring: SIEMENS S7-1500 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7521-1BP00-0AA0 (Sinking mode) |
| 6ES7522-1BP00-0AA0 | |
| 6ES7522-1BP50-0AA0 | |
| 6ES7523-1BP50-0AA0 (DI32 (Sinking mode)/DQ32) | |
| Ledningslængde | variabel |
| UL AWM Style | 21946 |
| Poltal | 14 |
| Skærmet | nej |
| Ledertype | Konfektioneret, halogenfrit rundkabel |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 14x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5,80 mm ±0,4 mm |
| Materiale yderkappe | Halogenfri (type 2) |
| Farve udvendig kappe | grå |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Ledningsmodstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 50 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 93 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000 (ved radius ≥ 15x udvendig kabeldiameter) |
| Halogenfrihed | ja |
| Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 (rå kabler) |
| VDE 0842, afsnit 332-1-2 (rå kabler) | |
| IEC 60332-3-22 (rå kabler) | |
| Oliefasthed | mod lejlighedsvise stænk (rå kabler) |
| Kabeludførelse | Splitting-kabel til fire moduler |
| Farvekode: Enkeltleder | |
| sort | IDC/FLK40 (1) = IDC/FLK14-1 (1) |
| brun | IDC/FLK40 (3) = IDC/FLK14-1 (2) |
| rød | IDC/FLK40 (5) = IDC/FLK14-1 (3) |
| orange | IDC/FLK40 (7) = IDC/FLK14-1 (4) |
| gul | IDC/FLK40 (9) = IDC/FLK14-1 (5) |
| grøn | IDC/FLK40 (11) = IDC/FLK14-1 (6) |
| blå | IDC/FLK40 (13) = IDC/FLK14-1 (7) |
| violet | IDC/FLK40 (15) = IDC/FLK14-1 (8) |
| grå | IDC/FLK40 (19) = IDC/FLK14-1 (9) |
| hvid | IDC/FLK40 (17) = IDC/FLK14-1 (10) |
| sort | IDC/FLK40 (21) = IDC/FLK14-2 (1) |
| brun | IDC/FLK40 (23) = IDC/FLK14-2 (2) |
| rød | IDC/FLK40 (25) = IDC/FLK14-2 (3) |
| orange | IDC/FLK40 (27) = IDC/FLK14-2 (4) |
| gul | IDC/FLK40 (29) = IDC/FLK14-2 (5) |
| grøn | IDC/FLK40 (31) = IDC/FLK14-2 (6) |
| blå | IDC/FLK40 (33) = IDC/FLK14-2 (7) |
| violet | IDC/FLK40 (35) = IDC/FLK14-2 (8) |
| grå | IDC/FLK40 (39) = IDC/FLK14-2 (9) |
| hvid | IDC/FLK40 (37) = IDC/FLK14-2 (10) |
| sort | IDC/FLK40 (2) = IDC/FLK14-3 (1) |
| brun | IDC/FLK40 (4) = IDC/FLK14-3 (2) |
| rød | IDC/FLK40 (6) = IDC/FLK14-3 (3) |
| orange | IDC/FLK40 (8) = IDC/FLK14-3 (4) |
| gul | IDC/FLK40 (10) = IDC/FLK14-3 (5) |
| grøn | IDC/FLK40 (12) = IDC/FLK14-3 (6) |
| blå | IDC/FLK40 (14) = IDC/FLK14-3 (7) |
| violet | IDC/FLK40 (16) = IDC/FLK14-3 (8) |
| grå | IDC/FLK40 (20) = IDC/FLK14-3 (9) |
| hvid | IDC/FLK40 (18) = IDC/FLK14-3 (10) |
| sort | IDC/FLK40 (22) = IDC/FLK14-4 (1) |
| brun | IDC/FLK40 (24) = IDC/FLK14-4 (2) |
| rød | IDC/FLK40 (26) = IDC/FLK14-4 (3) |
| orange | IDC/FLK40 (28) = IDC/FLK14-4 (4) |
| gul | IDC/FLK40 (30) = IDC/FLK14-4 (5) |
| grøn | IDC/FLK40 (32) = IDC/FLK14-4 (6) |
| blå | IDC/FLK40 (34) = IDC/FLK14-4 (7) |
| violet | IDC/FLK40 (36) = IDC/FLK14-4 (8) |
| grå | IDC/FLK40 (40) = IDC/FLK14-4 (9) |
| hvid | IDC/FLK40 (38) = IDC/FLK14-4 (10) |
| Tilslutning 1 | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 (baseret på) |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-bøsningsdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 40 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Tilslutning 2 | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 (baseret på) |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-bøsningsdel |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Poltal | 14 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 1480968 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK221S |
| Produktnøgle | DK221S |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |