CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabler
2926467

Konfektioneret, skærmet rundkabel; tilslutning 1: Enkeltledere (15-polet) (Lederne er mærket og forsynet med terminalrør. Skærmfletningen er ført på en separat kabelende.); tilslutning 2: D-SUB stiftdel (1x 15-polet); kabellængde: 2 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkeltledermærkning: 1, 2, 3, 4, ...
Enkeltledere forsynet med terminalrør
Stik efter IEC 60807-2/DIN 41652
1:1-forbindelse
Åben ende i den ene ende
D-SUB bøsnings- eller stiftdel i den ene side
Forskruning: 2 UNC 4-40 skruer
Skærmtilslutning: kabel H05V-K 1 mm², sort, længde: 0,5 m