MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A
-
Systemadapter
2811268
8 MINI Analog-signalkonvertere med skruetilslutningsteknik kan forbindes til en styring ved hjælp af systemadapter og systemkabling med mindst mulig brug af kabler og laveste risiko for fejl ved kablingen.
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Poltal | 16 |
| Antal kanaler | 8 |
| Mærkningsmulighed | Mærkestrimler SS-ZB |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Strømværdi | ≤ 1 A (pr. kanal) |
| Overgangsmodstand | < 10 mΩ |
| Mærkeisolationsspænding | 30 V AC |
| 50 V DC |
| Styringsniveau | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 16 |
| Stikcykler | ≥ 200 |
| Deling | 2,54 mm |
| Tilslutningstype | Fjederkontakt |
| Poltal | 16 |
| Stikcykler | 10 |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 50,4 mm |
| Højde | 46,2 mm |
| Dybde | 45,5 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmateriale kapsling | PBT |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Skibsgodkendelse | |
| Mærkning | GL EMC 2 D |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Vibrationsstyrke | ≤ 0,7g |
| Standarder | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2811268 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK113Z |
| Produktnøgle | DK113Z |
| GTIN | 4046356152044 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 101,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 71,5 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
Kompatible produkter
-
-
MINI MCR-SL-TB - Gennemgangsklemme 2811420
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - Frontadapter 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - Frontadapter 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - Frontadapter 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - Frontadapter 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - Frontadapter 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - Frontadapter 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabler 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabler 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabler 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabler 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabler 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabler 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabler 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabler 2299372
Dine fordele
Til op til otte kanaler
Plug-and-Play
Enkel montering på MINI Analog-moduler med skruetilslutningsteknik.
Tidsbesparende fortrådningsløsning ved hjælp af enestående stikkoncept.
Reducerer fortrådningsarbejdet og fortrådningsfejl.
Systemkabling på PLC-siden
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre