En Smart Managed Compact Switch (SMCS) er en industriegnet Ethernet-switch med 8 Gigabit-Ethernet-porte i RJ45-format.
FL SWITCH SMCS 8GT
-
Industrial Ethernet Switch
2891123
Ethernet Smart Managed Compact Switch med 8 10/100/1.000 Mbit/s RJ45 porte
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bredde | 128 mm |
| Højde | 110 mm |
| Dybde | 69 mm |
| Farve | grå-aluminium |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Forsyningsspænding, dataoverførsel, fejl, link, activity |
| Antal kanaler | 8 (RJ45-porte) |
| Seriel (RS-232) | |
| Tilslutningstype | RS-232-C, 6-polet MINI-DIN-bøsning (PS/2) |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch SMCS |
| Konstruktion | Blokopbygning |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (VDE 0106) |
| Switch-funktioner | |
| Understøttede browsere | Internet Explorer fra version 5.5 |
| MAC adressetabel | 4000 |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V (typisk) |
| Signalkontakt styrestøm | 600 mA |
| PROFINET-Conformance-klasse | Conformance Class B |
| PROFINET-apparatfunktion | PROFINET-device |
| Fast Startup | |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 2 LED'er pr. Ethernet-port (link og activity/speed/duplex kan omkobles) |
| Basisfunktionalitet | Store-and-forward-Switch normkonform IEEE 802.3 4 prioritetsklasser iht. IEEE 802.1 P TCP/IP-protokol, BootP-egnet, Port-Mirroring, integreret webserver-funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, Medie Redundans Protokol (MRP). |
| Managementfunktioner | Webbaseret management (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Seriel grænseflade (V.24) | |
| Diagnosefunktioner | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Filterfunktioner | Quality of Service (4 prioritetsklasser) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 grupper) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| Redundansfunktioner | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Tidssynkronisering | SNTP |
| Flere funktioner | BootP |
| DHCP-Client | |
| Security-funktioner | |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Efter protokol 802.2 |
| Strømforbrug | 600 mA |
| Lokal diagnose | US1/2 Forsyningsspænding US1, US2 LED grøn |
| FAIL div. LED rød | |
| LINK Link-status LED grøn | |
| ACT/MODE Modtagelse/forsendelse af telegrammer LED grøn | |
| SPD/MODE Dataoverførselsrate LED grøn/orange | |
| FD/MODE Duplex-mode LED grøn | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 14,4 W |
| Prøvestrækning | 500 V DC 1 min |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (Redundant) |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 32 V DC |
| Tilslutning forsyning | Over COMBICON, maks. ledertværsnit 2,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug typisk | 450 mA (ved US = 24 V DC) |
| Strømforbrug | 600 mA |
| Funktion | |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V (typisk) |
| Signalkontakt styrestøm | 600 mA |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Lufttryk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m.o.h.) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m DNN) |
| Uden lakbefugtede stoffer | Ja |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium A |
| IEC 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støjfasthed) Kriterium A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 +A11 |
| Systemforudsætninger | |
| Understøttede browsere | Internet Explorer fra version 5.5 |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 2 LED'er pr. Ethernet-port (link og activity/speed/duplex kan omkobles) |
| Varenummer | 2891123 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN122 |
| Produktnøgle | DNN122 |
| GTIN | 4046356149679 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 835,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 650 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
FL MEM PLUG - Konfigurationshukommelse 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Konfigurationshukommelse 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Driver- og grænsefladesoftware 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patchkabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patchkabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patchkabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
IPASSIGN - Software 2701094
Dine fordele
RSTP
SNMP
VLANs
MRP (Client og Manager)
Web based Management, SNMP
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre