FL SWITCH MCS 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832700
Ethernet Managed Compact Switch med 16 10/100 Mbit/s RJ45 porte
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bredde | 214 mm |
| Højde | 95 mm |
| Dybde | 69 mm |
| Materiale bundplade | Aluminiumstøbegods, korrosionsbestandigt |
| Materiale hus | Rustfrit stål 1.4301 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Antal kanaler | 16 (RJ45-porte) |
| Seriel (RS-232) | |
| Tilslutningstype | RS-232-C, 6-polet MINI-DIN-bøsning (PS/2) |
| Produkttype | Switch |
| Konstruktion | Blokopbygning |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funktioner | |
| Understøttede browsere | Internet Explorer fra version 5.5 |
| PROFINET-apparatfunktion | PROFINET-IO Device |
| PROFINET-specifikation | Version 1.1 |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 2 LED'er pr. Ethernet-port (link og activity/speed/duplex kan omkobles) |
| Basisfunktionalitet | Store-and-forward-Switch normkonform IEEE 802.3 2 prioritetsklasser iht. IEEE 802.1 P TCP/IP-protokol, BootP-egnet, Port-Mirroring, integreret Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET I/O Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Redundans | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| Lokal diagnose | US1/2 Forsyningsspænding US1, US2 LED grøn |
| FAIL div. LED rød | |
| LINK Link-status LED grøn | |
| ACT/MODE Modtagelse/forsendelse af telegrammer LED grøn | |
| 100/MODE Dataoverførselsrate LED grøn | |
| FD/MODE Duplex-mode LED grøn | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 14,4 W |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Tilslutning forsyning | Over COMBICON, maks. ledertværsnit 2,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug typisk | 600 mA (ved US = 24 V DC) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m.o.h.) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m DNN) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3/-4 |
| Systemforudsætninger | |
| Understøttede browsere | Internet Explorer fra version 5.5 |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 2 LED'er pr. Ethernet-port (link og activity/speed/duplex kan omkobles) |
| Varenummer | 2832700 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN122 |
| Produktnøgle | DNN122 |
| GTIN | 4046356044141 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.434,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.355,8 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
Kompatible produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Lyslederkobling 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-stik 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-stik 2744571
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeringssoftware 2988065
-
IPASSIGN - Software 2701094
Dine fordele
RSTP
VLANs
MRP (Client og Manager)
SNMP
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre