De kompakte Lean Managed Switches (LM) muliggør en fleksibel og økonomisk rentabel opbygning af Ethernet-netværk med managementfunktion i automatiseringsomgivelser. Takket være en mangfoldighed af tilslutningsvarianter og et udvidet temperaturområde fra 0 °C til +55 °C dækkes alle krav inden for industrielle applikationer perfekt. Den understøtter PROFINET Conformance Class A. Med den integrerede software kan netværk opbygges redundant, diagnosticeres og overvåges over IT-standardprotokoller.
FL SWITCH LM 8TX-B
-
Industrial Ethernet Switch
2989446
Ethernet Lean Managed Switches med 8 RJ45 porte, 10/100 Mbit/s, med autocrossing og autonegotiation, SNMP-management (Simple Network Management Protocol), redundans over Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) og Fast Ring Detection, VLAN, Multicast Filtering, IGMP Snooping, 24 V DC spændingsforsyning, redundant; PTCP-filter til PROFINET
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Konfigurerbar alarmkontakt
PTCP-filter
Web based Management, SNMP
Kompakt hus
RSTP
Konfiguration kan gemmes eksternt
PROFINET-understøttelse