Udviklet i overensstemmelse med IEC 61850-3 (omgivelsesbetingelser)
FL SWITCH EP6504-4GSFP-RED-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1717780
Managed Switch EP6000 serie, 4 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-porte 100/1000 Mbit/s, 4 HSR/PRP-Combo-porte 100/1000 Mbit/s (SFP) eller 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 85 °C, Forsyningsspændingsområde: 10 V DC ... 36 V DC, Konfigurerbar Stateful-Inspection-Firewall
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bredde | 82,7 mm |
| Højde | 188,39 mm |
| Dybde | 197,12 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Materiale hus | Metal |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Antal kanaler | 4 (RJ45-porte) |
| Ethernet (SFP) | |
| Tilslutningstype | SFP |
| Overførselshastighed | 100/1000 Mbit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Afhængigt af SFP-modul |
| Antal kanaler | 4 (SFP-porte) |
| HSR/PRP-Combo-porte | |
| Tilslutningstype | SFP/RJ45 |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| 100/1000 Mbit/s | |
| Antal kanaler | 4 (HSR/PRP-Combo-porte) |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Alarmrelæudgang: |
| Beskrivelse af udgangen | 24 V DC, maks. 1 A 125 V DC, maks. 200 mA |
| Bemærkning om tilslutningstype | Relæ med skiftekontakt |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch EP6000 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Switch-funktioner | |
| IP-parametrering | DHCP Option 82 |
| MAC adressetabel | 16k |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V DC |
| Signalkontakt styrestøm | 1 A |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: Strømforsyning (POWER), fejl (ERROR), linkstatus |
| Managementfunktioner | SNMPv1/v2/v3 |
| Port Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| MIB-understøttelse | |
| Diagnosefunktioner | SysLog |
| Filterfunktioner | Link Aggregation |
| NAT-funktioner | 1:1-NAT |
| Redundansfunktioner | HSR |
| PRP | |
| RSTP | |
| Tidssynkronisering | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Security-funktioner | |
| Firewall-regler | Konfigurerbar Stateful-Inspection-Firewall |
| Autentificering | RADIUS-autentificering |
| Autentificering med TACACS+ | |
| ACL'er (adgangskontrollister) | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-support | Klient, server og relæ |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Lokal diagnose | Strømforsyning Forsyningsspænding LED grøn |
| Fejl Alarmmelding LED rød | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | maks. 50 W |
| Overførselsmedium | Kobber |
| alt efter anvendt SFP-modul | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (Redundante DC-strømforsyninger sørger for belastningsfordeling) |
| Forsyningsspændingsområde | 10 V DC ... 36 V DC |
| Funktion | |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V DC |
| Signalkontakt styrestøm | 1 A |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Typeprøvet ved 85 °C i 16 timer) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Normbetegnelse | Omgivelsesbetingelser |
| Standarder | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform |
| Støjimmunitet | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Statusvisning | LED'er: Strømforsyning (POWER), fejl (ERROR), linkstatus |
| Varenummer | 1717780 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN512 |
| Produktnøgle | DNN512 |
| GTIN | 4067923267992 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2.593 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.963 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-No.: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS-No.: 127-19-5) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-No.: 110-71-4) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-No.: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS-No.: 12060-00-3) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS-No.: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-No.: 71868-10-5) | |
Kompatible produkter
Dine fordele
Netværksstruktur iht. IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- og Layer-3-funktioner
Understøttelse af IEEE 1588 v2-præcisionstiming
Understøttelse af Access Control Lists (ACL) til trafikfiltrering, RADIUS og autentificering af TACAC.
HSR/PRP med understøttelse af 2 redundansbokse
NAT, Stateful Firewall og IPSec VPN
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre