FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891085

Den rack-monterede Managed Ethernet-switch er i overensstemmelse med normerne IEC 61850-3 og IEEE 1613. Den råder over 8 RJ45-porte til 10/100 MBit/s, 16 ST MM-lysleder-porte til 100 MBit/s og 4 gigabit-comboporte (10/100/1000 MBit/s, RJ45-tilslutning; 1000-MBit/s-lysleder-tilslutning kræver 1000-MBit/s-SFP-modul).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

IEEE 1613
Netværksstruktur iht. IEC 61850