Gigabit-Power-over-Ethernet switch'en, som er egnet til industriel brug, gør en fælles overførsel af energi og data via en Ethernet-ledning mulig i overensstemmelse med IEEE 802.3at/802.3. Per port er op til 30 W strømforbrug mulig. Komponeten er en kompakt switch i robust IP 67-metalhus. Den har otte 8-polede M 12 Ethernet tilslutningsstik, som muliggør forsyningen af PoE/PoE+-deltagere og driften med hastighederne 10/100/1000 Mbit/s. Med understøttelsen af jumbo frames op til 9720 bytes er switch'en særligt velegnet til forbindelse af kameraer. Til forsyningen af de op til otte PoE/PoE+-deltagere står en samlet effekt på 200 W til rådighed. Switch'en genererer de krævede 54-V-DC til power-over-Ethernet i henhold til IEEE 802.3at/802.3af fra 24-V-modulforsyningen til de tilsluttede terminaler.
FL SWITCH 1708 M12 POE
-
Industrial Ethernet Switch
2701883
PoE+ Ethernet Switch, 8 Ethernet-Ports i M12-format, automatisk registrering af dataoverførselsraten på 10/100/1000 Mbit/s, jumboframes op til 9600 bytes, kobling af netsegmenter med forskellige bitrater, autocrossing-funktion, kapslingsklasse IP67
Produktdetaljer
| Bredde | 176 mm |
| Højde | 112 mm |
| Dybde | 100 mm |
| Borehulsafstand | 155 mm |
| Farve | antracit |
| Materiale hus | Zinktryk-støbegods, overflade kobberunderlagt og forniklet |
| Materiale husoverflade | lakeret |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Ethernet (PoE) | |
| Antal grænseflader | 8 |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, 8-polet |
| Bemærkning om tilslutningstype | X-kodet |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 8 (RJ45-PoE-porte) |
| Meldekontakt | |
| Antal grænseflader | 1 (Melderelæ) |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, A-kodet |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Konstruktion | Stand-alone |
| MTTF | 208,85 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 93,43 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 9,98 År (SN 29500 Standard, temperatur 70 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Store-and-forward Switch 10/100/1000 Mbit/s autonegotiation, overholder standarden IEEE 802.3, 4 prioritetsklasser i henhold til IEEE802.1p, PoE i henhold til IEEE 802.3at/802.3af, jumboframes op til 9720 bytes |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V DC (typisk) |
| Signalkontakt styrestøm | 100 mA (24 V DC) |
| PROFINET-Conformance-klasse | Conformance Class A |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 3 LED'er pr. Ethernet-port (link, activity og PoE-status) |
| Flere funktioner | Autonegotiation |
| Security-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Store-and-forward Switch 10/100/1000 Mbit/s autonegotiation, overholder standarden IEEE 802.3, 4 prioritetsklasser i henhold til IEEE802.1p, PoE i henhold til IEEE 802.3at/802.3af, jumboframes op til 9720 bytes |
| Lokal diagnose | US Forsyningsspænding US LED grøn |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 7,2 W |
| Prøvestrækning | Mellem Ethernet-portene 1500 V AC 1 min |
| 24 V-forsyning (US) / FE 500 V DC 1 min | |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (M12-tilslutningsstik) |
| Forsyningsspændingsområde | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Tilslutning forsyning | via M12-tilslutningsstik, T-kodet |
| Restbølgeform | 3,6 VPP |
| Strømforbrug maksimal | 12 A (Mærkebelastning maksimal) |
| Strømforbrug typisk | 300 mA (ved US = 24 V DC) |
| Funktion | |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V DC (typisk) |
| Signalkontakt styrestøm | 100 mA (24 V DC) |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Forsyningsspændingsområde | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (Inklusive bølgeform) |
| Tilslutningstype | M12, skærmet |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Lufttryk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m.o.h.) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m DNN) |
| Uden lakbefugtede stoffer | Ja |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium A |
| EN 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) EN 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| EN 61000-4-6 EN 61000-4-6 (ledningsbårne forstyrrelser) Kriterium A | |
| EN 61000-4-4 EN 61000-4-4 Kriterium A | |
| EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| EN 60950-1 | |
| Støjimmunitet | EN 61000-4-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55022 / klasse B |
| Funktionalitet | |
| Basisfunktionalitet | Store-and-forward Switch 10/100/1000 Mbit/s autonegotiation, overholder standarden IEEE 802.3, 4 prioritetsklasser i henhold til IEEE802.1p, PoE i henhold til IEEE 802.3at/802.3af, jumboframes op til 9720 bytes |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 3 LED'er pr. Ethernet-port (link, activity og PoE-status) |
| Varenummer | 2701883 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN114 |
| Produktnøgle | DNN114 |
| GTIN | 4055626004181 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2.588 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2.300 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/M12MSX - Netværkskabel 1407484
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/M12MSX - Netværkskabel 1407485
-
NBC-M12MSX-M12MSX-10G/.../... - Netværkskabel 1408644
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Netværkskabel 1407471
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Netværkskabel 1407472
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/R4AC - Netværkskabel 1407473
-
NBC-M12MSX-R4AC-10G/.../... - Netværkskabel 1408647
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F - Netværkskabel 1407467
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F - Netværkskabel 1407468
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F - Netværkskabel 1407469
-
NBC-M12MSX-10G/.../... - Netværkskabel 1408648
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - Datastik 1417430
-
NBC-M12MSX-R4RC-10G/.../... - Netværkskabel 1408646
-
SACC-M12FST-3PECON-PG11-M - Powerstik 1404644
-
PROT-M12 FS - Beskyttelseshætte 1560251
-
PROT-M12 - Lukkeskrue 1680539
Dine fordele
Gigabit-understøttelse
Robust IP67-kapsling
Enkel vægmontage
PoE+ forsyning på 8 porte
Jumbo frames med op til 9720 bytes
Metalhus
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre