RFC 480S PN 4TX
-
Sikkerhedsstyring
2404577
Remote field-kontroller med 4x 10/100/1000 Ethernet, PROFINET-kontroller med integreret PROFIsafe sikkerhedsstyring, PROFINET-device, kapslingsklasse IP20, stikbar parametreringshukommelse
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Styring |
| Produktfamilie | Remote Field Controller |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Display | |
| Diagnosedisplay | Ja |
| Styresystem | Windows® Embedded Compact 7 |
| Processor | Intel®Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Dual-Core) |
| Arm®Cortex®-A9 800 MHz (Safety) | |
| Arm®Cortex®-A8 600 MHz (Safety) | |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Programhukommelse | typ. 16 MByte |
| Remanent datahukommelse | 2 MByte |
| Datahukommelse | 32 MByte |
| Antal styringsopgaver | 16 |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET-kontroller, PROFINET-device |
| Opdateringsrate | min. 1 ms |
| Antal understøttede deltagere (PROFINET-Controller) | maks. 256 |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | Ja |
| Redundansfunktion | nej |
| Sikkerhedsfunktion | Ja |
| Funktionalitet | |
| Programmeringsværktøj | PC Worx |
| Understøttede programmeringssprog | Instruktionsliste (AWL/IL) |
| Programsekvensopbygning (AS/SFC) | |
| Ladder-diagram (KOP/LD) | |
| Funktionsblokdiagram (FBS/FBD) | |
| Struktureret tekst (ST) | |
| Systemforudsætninger | |
| Diagnoseværktøj | DIAG+ fra version 2.00 |
| Applikations-grænseflade | Device Driver Interface over TCP/IP-sockets |
| Effektoptagelse | typ. 25 W (Uden ventilatormodul) |
| maks. 35 W (Med ventilatormodul) | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | typ. 24 W (Uden ventilatormodul) |
| typ. 24 W (Uden ventilatormodul) | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inklusive bølgeform) |
| Tilslutning forsyning | Skrueklemmer, stikbare |
| Strømforbrug typisk | 1 A |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | integreret (med bufferbatteri) |
| COMBICON-stik | |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Webserver | nej |
| USB | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | USB type A, stik |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal grænseflader | 4 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s (100 Mbit/s (LAN 3.1 og LAN 3.2), 1000 Mbit/s (LAN 1, LAN 2)) |
| Udvendigt mål | |
| Bredde / Højde / Dybde | 122 mm / 182 mm / 173 mm (uden blæsermodul) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (Med ventilatormodul) | |
| Farve | antracitgrå (RAL 7016) |
| Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | maks. e |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | maks. 3 |
| Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL) | maks. 3 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Producentinformationer, ingen bedømmelse iht. UL) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 60 °C til 2000 m DNN (over 40 °C kun med ventilatormodul) |
| 0 °C ... 55 °C 2000 m.o.h. ... 3000 m.o.h. (Kun med ventilatormodul) | |
| 0 °C ... 50 °C 3000 m.o.h. ... 4000 m.o.h. (Kun med ventilatormodul) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok (drift) | 20g (efter EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Chok (lagring, transport) | 20g (efter EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 1g (efter EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Vibration (lagring/transport) | 1g (efter EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Lufttryk (drift) | 60 kPa ... 108 kPa (op til 4000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 58 kPa ... 108 kPa (til 4500 m DNN) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2404577 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRAABC |
| Produktnøgle | DRAABC |
| GTIN | 4055626443966 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 3.274,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 3.249 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 270b9246-7fae-46dd-a74d-6402848075fd |
Kompatible produkter
-
-
RFC FAN MODULE - Ventilator 2404085
-
PC WORX DEMO - Programmeringssoftware 2985725
-
PC WORX PRO LIC - Programmeringssoftware 2985385
-
UM QS DE SAFETYPROG - Quick guide 2888628
-
UM QS EN SAFETYPROG - Quick guide 2888631
-
SAFETYPROG BASIC - Programmeringssoftware 2700443
-
SAFETYPROG ADVANCED - Programmeringssoftware 2700441
-
SAFETYPROG PROFESSIONAL - Programmeringssoftware 2700442
-
SD FLASH 512MB - Program-/konfigurationshukommelse 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program-/konfigurationshukommelse 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program-/konfigurationshukommelse 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program-/konfigurationshukommelse 2701801
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationshukommelse 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program-/konfigurationshukommelse 2701190
Dine fordele
Komfortabel betjening over touchdisplay
Moderne kommunikation med SCADA-systemer takket være OPC UA
Kommunikation i op til tre adskilte undernetværk
Hurtig behandling af beregningsintensive applikationer
Drift af deltagere med den nyeste PROFIsafe-profil
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre