ILC 151 GSM LICENCE PACKAGE
-
Systempakke
2400268
ILC 151 GSM LICENCE PACKAGE indeholder ILC 151 GSM ETH (varenr.: 2700977) og SD FLASH 512MB APPLIC A (varenr.: 2701799).
Produktdetaljer
| Produkttype | Systempakke |
| Konstruktion | modulær |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Remanent datahukommelse | 48 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Programhukommelse | 512 kByte (43 K instruktion (IL)) |
| Datahukommelse | 512 kByte |
| Antal styringsopgaver | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Antal procesdata | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Antal procesdata (INTERBUS ind-/udgangsdata maks.) | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Antal procesdata (Modbus TCP-Client) | maks. 16384 Bit (intern Modbus/TCP Client) |
| Antal understøttede deltagere | maks. 128 |
| Antal deltagere med parameterkanal | maks. 16 |
| Antal understøttede forgreningsklemmer med fjernbusforgrening | maks. 3 |
| Modbus/TCP-Client | |
| Antal procesdata | maks. 16384 Bit (intern Modbus/TCP Client) |
| Antal Modbus/TCP-klienter | maks. 8 større FW 4.42 |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Redundansfunktion | nej |
| Funktionalitet | |
| Programmeringsværktøj | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Systemforudsætninger | |
| Konfigurationsværktøj | Config+ fra version 1.01 |
| Diagnoseværktøj | DIAG+ |
| Runtime-system | eCLR |
| Applikations-grænseflade | OPC |
| Realtidsur | |
| Beskrivelse realtidsur | integreret (med bufferbatteri) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC ±5 % |
| Strømforsyning | maks. 0,8 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Strømforsyning | 0,5 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC ±20 % (efter EN 61131-2) |
| Strømforsyning | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Strømforbrug | maks. 8 A DC |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -20 % / +20 % (efter EN 61131-2) |
| Strømforsyning | maks. 8 A (Sum af UM + US) |
| Strømforbrug | maks. 8 A DC |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
| Antal indgange | 16 |
| Tilslutningstype | Inline-potentialfordelerklemme |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Antal udgange | 4 |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2400268 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRAAAA |
| Produktnøgle | DRAAAA |
| GTIN | 4055626006543 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 375 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 355 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121421 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre