ILC 150 GSM/GPRS
-
Styring
2916545
INLINE-kontroller med Ethernet-grænseflade og GSM-modem til kobling til andre styringer eller systemer og programmeringsmulighed iht. IEC 61131-3, komplet med tilslutningsstik og mærkningsfelt.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Styring |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Remanent datahukommelse | 48 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Programhukommelse | 512 kByte |
| Datahukommelse | 512 kByte |
| Antal styringsopgaver | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Antal procesdata | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Antal procesdata (INTERBUS ind-/udgangsdata maks.) | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Antal understøttede deltagere | maks. 128 |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes | maks. 63 (strømforbrug skal overholdes) |
| Antal deltagere med parameterkanal | maks. 16 |
| Antal understøttede forgreningsklemmer med fjernbusforgrening | maks. 3 |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Redundansfunktion | nej |
| Systemforudsætninger | |
| Konfigurationsværktøj | Config+ fra version 1.01 |
| Diagnoseværktøj | DIAG+ |
| Runtime-system | eCLR |
| Applikations-grænseflade | OPC |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | maks. 5 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Restbølgeform | ± 5 % |
| Strømforbrug maksimal | 860 mA (360 mA logikforsyning + 500 mA analog-spændingsforsyning) |
| Strømforbrug typisk | 210 mA |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja |
| Beskrivelse realtidsur | integreret (med bufferbatteri) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC ±5 % |
| Strømforsyning | maks. 0,8 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Strømforsyning | 0,5 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC ±20 % (efter EN 61131-2) |
| Strømforsyning | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Strømforbrug | maks. 8 A DC |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -20 % / +20 % (efter EN 61131-2) |
| Strømforsyning | maks. 8 A (Sum af UM + US) |
| Strømforbrug | maks. 8 A DC |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Antal indgange | 16 |
| Tilslutningstype | Inline-potentialfordelerklemme |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Antal udgange | 4 |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS-lokalbus (master) | |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kBaud / 2 MBaud (kan omkobles) |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Bussystem | RJ45 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Overførselshastighed | 10/100 MBit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Antal kanaler | 1 |
| GSM/GPRS | |
| Bussystem | GSM/GPRS |
| Tilslutningstype | SIM-kort, SMA-antennetilslutning |
| Antal kanaler | 1 |
| Bredde | 85 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Information til målangivelserne | Modulbredde 80 mm + 5 mm antennetilslutning |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Chok | 25g, kriterium 1, iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 5g |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2916545 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DRAAAA |
| Produktnøgle | DRAAAA |
| GTIN | 4046356174091 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 385,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 371,8 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordele
FTP-server
Flash File-system
Integreret webserver til visualisering med WebVisit
Fuldgyldig INTERBUS-master (4096 I/O-punkter)
Gratis engineering med PC Worx Express (IEC 61131-3)
Integreret GSM-/GPRS-modem
Understøtter en lang række protokoller som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og mange andre.
Integreret Ethernet-grænseflade
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre