ILC 131 ETH/XC
-
Styring
2701034
Inline-kontroller til brug under vanskelige miljøbetingelser, med Ethernet-grænseflade til kobling til andre styringer eller systemer og programmeringsmulighed efter IEC 61131-3, komplet med tilslutningsstik og mærkningsfelt.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Styring |
| Produktfamilie | Inline-Controller |
| Konstruktion | modulær |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Processor | AlteraNios® II 64 MHz |
| Taktfrekvens | 64 MHz |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Programhukommelse | 192 kByte |
| Remanent datahukommelse | 8 kByte (NVRAM) |
| Datahukommelse | 192 kByte |
| Antal datablokke | afhængig af datahukommelsen |
| Antal styringsopgaver | 8 |
| Systemgrænser Controller | |
| Antal procesdata (INTERBUS ind-/udgangsdata) | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Antal procesdata (Modbus TCP-Client) | maks. 8192 Bit (intern Modbus/TCP Client) |
| Antal understøttede deltagere (INTERBUS) | maks. 63 |
| Antal Modbus/TCP-klienter | maks. 4 større FW 4.42 |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes (INTERBUS) | maks. 63 (strømforbrug skal overholdes) |
| Antal deltagere med parameterkanal | maks. 8 |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET Device |
| Specifikation | 2.2 |
| Antal stikpladser | 1 |
| Device ID | 007Dhex / 125dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Redundansfunktion | nej |
| Sikkerhedsfunktion | nej |
| Programmeringsdata | |
| Registerlængde (master) | 512 Byte |
| Funktionalitet | |
| Programmeringsværktøj | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Understøttede programmeringssprog | Instruktionsliste (AWL/IL) |
| Programsekvensopbygning (AS/SFC) | |
| Ladder-diagram (KOP/LD) | |
| Funktionsblokdiagram (FBS/FBD) | |
| Struktureret tekst (ST) | |
| Systemforudsætninger | |
| Konfigurationsværktøj | Config+ fra version 1.01 |
| Diagnoseværktøj | DIAG+ |
| Runtime-system | eCLR |
| Applikations-grænseflade | OPC |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja |
| Beskrivelse realtidsur | 8,5 s/dag ikke integreret |
| Gangreserve | maks. 240 h (ved 25 °C) |
| Potentialer: 24 V forsyning UILC | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % (efter EN 61131-2) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug | 80 mA (uden tilsluttede I/O-klemmer) |
| Potentialer: 7,5 V logikforsyning UL (potential jumper) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC ±5 % |
| Strømforsyning | maks. 0,8 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer: 24 V analogforsyning UANA (potentialrangering) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 0,5 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer: 24 V hovedforsyning UM | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % (efter EN 61131-2) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Strømforbrug | maks. 8 A DC |
| 6 mA (Uden sensorer) | |
| Potentialer: 24 V segmentforsyning US | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % (efter EN 61131-2) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 8 A (Sum af UM + US) |
| Strømforbrug | maks. 8 A DC |
| 10 mA (uden aktuatorer) | |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
| Antal indgange | 8 |
| Ledningslængde | maks. 30 m |
| Tilslutningstype | Inline-potentialfordelerklemme |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Indgangsspændingsområde | -0,5 V ... 30 V |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -0,5 V ... 5 V |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 15 V ... 30 V |
| Mærkeindgangsstrøm ved UIN | typ. 7 mA |
| maks. 15 mA | |
| Indgangsfiltertid | typ. 5 ms (Signalskift 01) |
| typ. 5 ms (Signalskift 10) | |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Antal udgange | 4 |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Maks. udgangsstrøm pr. modul / klemme | 2 A |
| Mærkebelastning lamper | 12 W |
| Mærkebelastning ohmsk | 12 W |
| Adfærd ved induktiv overbelastning | Udgang kan blive ødelagt |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Webserver | Ja |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Antal kanaler | 1 |
| INTERBUS-lokalbus (master) | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kBaud / 2 MBaud (kan omkobles) |
| Parametrering/betjening/diagnose | |
| Bussystem | RS-232 |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | 6-polet MINI-DIN-bøsning (PS/2) |
| Overførselshastighed | max. 115,2 kBit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Antal kanaler | 1 |
| Bredde | 80 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Chok | 25g, kriterium 1, iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 5g |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Modstandsdygtighed over for funktionsfarlige gasarter iht. DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Svovldioxid (SO2) 10 ± 0,3 ppm (prøvningstid 10 dage), hydrogensulfid (H2S) 1 ±0,3 ppm (prøvningstid 4 dage), ved hhv. 25 °C og 75 % luftfugtighed |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Udladning af statisk elektricitet (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Kriterium B, ±6 kV kontaktafladning, ±8 kV luftafladning |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske felter EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke 10 V/m | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Hurtige transienter (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriterium A, alle grænseflader ±1 kVKriterium B; alle grænseflader ±2 kV | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transient overspænding (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger DC: 0,5 kV/0,5 kV (symmetrisk/asymmetrisk), fieldbuskabelskærm 1 kV | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Ledningsført støjpåvirkning EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriterium A, prøvespænding 10 V | |
| Kontrol af støjemission iht. EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 Klasse A |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2701034 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRAAAA |
| Produktnøgle | DRAAAA |
| GTIN | 4046356685092 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 363,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 363,5 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
SD FLASH 512MB - Program-/konfigurationshukommelse 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program-/konfigurationshukommelse 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program-/konfigurationshukommelse 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program-/konfigurationshukommelse 2701801
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationshukommelse 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program-/konfigurationshukommelse 2701190
-
AX OPC SERVER - Driver- og grænsefladesoftware 2985945
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Driver- og grænsefladesoftware 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Driver- og grænsefladesoftware 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Driver- og grænsefladesoftware 2402686
Dine fordele
Lagerudvidelse på op til 2 GB mulig med stikbart SD-kort
Gratis engineering med PC Worx Express (IEC 61131-3)
Fuldgyldig INTERBUS-master (4096 I/O-punkter)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Integreret FTP- og HTML5-webserver
Understøtter en lang række protokoller som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og mange andre.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre