PLCnext Control AXC F 1252 til Axioline I/O-systemet er hurtig, robust og enkel. Det vil sige konsekvent udviklet til maksimal performance, enkel håndtering og anvendelse i barske industrielle miljøer.
AXC F 1252
-
Styring
1646469
Styring (SPS), PLCnext Control; Programmering: Højniveausprog og IEC 61131-3; Styresystem: Yocto/Linux® (i realtid); Programmeringsværktøj: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; IoT-tilslutning: PROFICLOUD og hver sky via cloud connector; Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Produkttype | Styring |
| Produktfamilie | PLCnext Control |
| Konstruktion | modulær |
| Særlige egenskaber | Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1 |
| Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Styresystem | Yocto/Linux® (i realtid) |
| Processor | Arm®Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Flash-hukommelse | 1,1 GByte (intern Flash-hukommelse) |
| Arbejdshukommelse | 1024 MByte |
| IoT-egnethed: PROFICLOUDIoT-egnethed: PROFICLOUD | |
| Understøtter Cloud-Computing | Ja |
| IoT-platform | PROFICLOUD |
| IoT-egnethedIoT-egnethed | |
| Understøtter Cloud-Computing | Ja |
| IoT-platform | hver sky via cloud connector |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Programhukommelse | 8 MByte |
| Remanent datahukommelse | 16 kByte |
| Datahukommelse | 12 MByte |
| Cyklustid | 4 ms (Ved cyklisk opgave) |
| Antal datablokke | afhængig af datahukommelsen |
| Antal styringsopgaver | 8 |
| Systemgrænser Controller | |
| Antal procesdata (Axioline ind-/udgangsdata) | maks. 1482 Byte (Sum pr. station) |
| Antal procesdata (Axioline indgangsdata) | maks. 1024 Byte |
| Antal procesdata (Axioline udgangsdata) | maks. 1024 Byte |
| Antal understøttede deltagere (Axioline) | maks. 63 (pr. station) |
| Antal I/O-Link-master (Anbefalet/ingen kontrol) | maks. 8 (anbefales) |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes (Axioline) | maks. 63 (strømforbrug skal overholdes) |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET-kontroller, PROFINET-device |
| Conformance Class | B |
| Opdateringsrate | min. 8 ms (4 deltagere) |
| min. 32 ms (16 deltagere) | |
| Update-rate min./maks. (Understøtter (device)) | 8 ms ... 512 ms |
| Procesdatabredde (PROFINET-Device) | 2 Byte ... 512 Byte |
| Antal understøttede deltagere (PROFINET-Controller) | maks. 16 (ved PROFINET-styringen) |
| Antal stikpladser | 1 |
| Device ID | 0193hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funktion | |
| Industrial Cyber Security | Ja |
| Programmeringsdata | |
| Registerlængde (master) | 1482 Byte |
| Funktionalitet | |
| Programmeringsværktøj | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| CODESYS® | |
| Understøttede programmeringssprog | Programsekvensopbygning (AS/SFC) |
| Ladder-diagram (KOP/LD) | |
| Funktionsblokdiagram (FBS/FBD) | |
| Struktureret tekst (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Systemforudsætninger | |
| Applikations-grænseflade | OPC UA® |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 3,2 W (3,2 W = 13,2 W - 10,0 W) |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja (uden buffer) |
| Potentialer: Forsyning af logikspænding UL (af UL genereres forsyningen af Axioline F-lokalbussen UBus) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform (± 5 %)) |
| Strømforbrug | maks. 640 mA (med 2 A ved Ubus til I/O'er og UL = 19,2 V) |
| Strømforbrug | typ. 63 mA (Uden I/O'er og UL = 24 V) |
| Effektoptagelse | maks. 13,2 W (med 2 A ved Ubus til I/O'er og UL = 24 V) |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; elektronisk |
| Potentialer: Forsyning af Axioline F-lokalbus (UBus) | |
| Forsyningsspænding | 5 V DC (over basemodul) |
| Strømforsyning | 2 A |
| Forsyning af logikspændingen UL | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Understøttede protokoller | HTTP (kun for adgang til Recovery-systemet) |
| HTTPS | |
| PROFINET | |
| INTERBUS (via udvidelsesmodulet AXC F IL ADAPT) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU (via tilsvarende bibliotek) | |
| CANopen® (via tilsvarende bibliotek) | |
| DALI (via tilsvarende bibliotek) | |
| DALI-2 (via tilsvarende app) | |
| HART (via tilsvarende bibliotek) | |
| IO-Link® (via tilsvarende bibliotek) | |
| MQTT (via tilsvarende app) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (Licens nødvendig) | |
| DHCP (via tilsvarende bibliotek) | |
| SFTP | |
| SMTP (via tilsvarende bibliotek) | |
| SNTP (via tilsvarende bibliotek) | |
| SNMP (via tilsvarende bibliotek) | |
| DNS (via tilsvarende bibliotek) | |
| DNP3 (via tilsvarende bibliotek) | |
| IEC 60870-5-1 (via tilsvarende bibliotek) | |
| IEC 60870-5-104 (via tilsvarende bibliotek) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| Webserver | Ja |
| Axioline F-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | integreret bussokkel |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Transmissionslængde | maks. 100 m |
| Målskitse |
|
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 122 mm |
| Dybde | 75 mm |
| Information til målangivelserne | Dybden gælder ved anvendelse af en bæreskinne TH 35-7,5 (efter EN 60715). |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C til 2000 m DNN |
| Anvendelseshøje > 2000 meter over havets overflade: Vær opmærksom på temperaturderating | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Chok (drift) | 30g (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (til 4500 m DNN) |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | cULus |
| Certifikat | E238705 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Afladning af statisk elektricitet (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV kontaktafladning, ±8 kV luftafladning |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske felterIEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke 10 V/m | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Hurtige transienter (burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Transient overspænding (surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetrisk/asymmetrisk), fieldbuskabelskærm: ±1,0 kV | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Ledningsførte støjpåvirkningerIEC 61000-4-6 Kriterium A, prøvespænding 10 V | |
| Kontrol af støjemission iht. EN IEC 61000-6-3 Klasse B |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 1646469 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRADAI |
| Produktnøgle | DRADAI |
| GTIN | 4067923176423 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 171 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 137 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Diboron trioxide (CAS-No.: 1303-86-2) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
Kompatible produkter
Dine fordele
Realtidskompatibelt Linux-operativsystem til deterministisk og pålidelig udførelse af tidskritiske processer
Understøtter en lang række standarder såsom HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange andre. – for problemfri kommunikation med IT-systemer
Direkte forbindelse til Proficloud, PLCnext Store og andre cloud-platforme – for end-to-end IoT-integration af dine applikationer
Understøttelse af adskillige feltbusprotokoller (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet osv.) for nem integration i eksisterende systemer og anlæg med automatiseringsteknik
Maksimal designfrihed takket være kombinationen af klassisk PLC-programmering med moderne højniveausprog som C++, C# eller Python
Opfylder de højeste sikkerhedskrav til industriel automatisering – til beskyttelse af dine applikationer og data
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre