AXC CLOUD-PRO - Styring
2402985

Axiocontrol til kommunikation med PROFICLOUD. Til direkte styring af Axioline I/Os. Med 2 Ethernet-grænseflader og programmeringsmulighed efter 61131-3. Komplet med tilslutningsstik og mærkningsfelt.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Integreret UPS til målrettet nedlukning af applikationen
Øget EMC-sikkerhed
2x Ethernet-grænseflader (integreret switch)
SD-kort op til 2 GB som valgfrit, stikbart flashkort
Webserver HTML5 og JAVA
Konfiguration via USB
Klar til montering af op til 63 AXIO I/O-moduler
Understøtter en lang række protokoller som: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange andre.
Cloud-kontroller til decentral anvendelse af I/O'er
Gratis engineering med PC Worx Express (IEC 61131-3)