PACT RCP-4000A-UIRO-D140 - Strømtransformer
2906232

Sæt bestående af en 4-vejs-skilleforstærker med skruetilslutning og en Rogowski-spole med 450 mm længde / 140 mm diameter til AC-strømmåling på strømskinner og stærkstrømsledninger.
På udgangssiden udsender skilleforstærkeren 8 forskellige normsignaler og råder over en koblingsudgang.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter