Kravene til sikkerhed og dispositionstid over anlæg øges konstant - i alle brancher. Foruden maskinbygning og den kemiske industri bliver procesforløbene stadig mere omfangsrige inden for anlægs- og automatiseringsteknik. Også i forbindelse med energiteknikken stilles der stadig større krav.
En støjfri og dermed økonomisk drift kan kun opnås med en kontinuerlig overvågning af vigtige net- og anlægsparametre. For at undgå eller begrænse følgerne af fejl tilbydes elektroniske overvågningsrelæer fra EMD-serien til vidt forskellige typer af overvågningsopgaver.
Driftstilstandene signaliseres med LED'er, fejl kan via en potentialfri kontakt overføres til en styring eller slå en anlægsdel fra. Nogle apparatvarianter er udstyret med start- og udløsningsforsinkelse for kortvarigt at tolerere måleværdier uden for det indstillede overvågningsområde.
EMD-FL-C-10
-
Overvågningsrelæ
2866022
Overvågningsrelæ til overvågning af 1-fasede strømme på 0...10 A AC/DC, over-/understrøm eller Window, fejllager, wide-range-netadapter, 2 skiftekontakter
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 172140Kompatible produkter
Dine fordele
Variabelt forsyningsspændingsområde
Kan indstilles over potentiometer på frontsiden
Separat indstillelig start- og udløsningsforsinkelse