Kravene til sikkerhed og dispositionstid stiger konstant – inden for alle brancher. Foruden maskinbygning, den kemiske industri og bygningsteknik bliver procesforløbene stadig mere omfattende. Også i forbindelse med energiteknikken stilles der stadigt større krav.
En støjfri og dermed økonomisk drift kan kun opnås med en kontinuerlig overvågning af vigtige net- og anlægsparametre. For at undgå følgerne af fejl eller for at overholde grænserne, er der elektroniske overvågningsrelæer fra EMD-serien til rådighed til forskellige overvågningsopgaver.
Driftstilstandene signaliseres ved hjælp af farvede LED'er. Eventuelle fejl kan overføres til en potentialfri kontakt til en styring eller en anlægsdel. Samtlige komponentvarianter er udstyret med udløsningsforsinkelse for at tolerere kortvarige måleværdier uden for det indstillede overvågningsområde.
EMD-BL-C-10
-
Overvågningsrelæ
2903521
Overvågningsrelæ til overvågning af 1-fasede strømme på 0 - 5 A AC eller 0 - 10 A AC, over-/understrøm eller Window, 1 skiftekontakt, med skruetilslutning