TRIO POWER-strømforsyninger med standardfunktionalitet
Med sine 1- og 3-fasede varianter op til 960 W egner TRIO POWER sig særligt til serie-maskinbygning. Det store indgangsspændingsområde og den internationale godkendelsespakke muliggør anvendelse på globalt plan.
Det robuste metalhus, den høje gennemslagsstyrke og det store temperaturområde garanterer høj forsyningssikkerhed.
TRIO-PS/3AC/24DC/ 5
-
Strømforsyning
2866462
Primær taktet TRIO POWER strømforsyning til bæreskinnemontage, indgang: 3-faset, udgang: 24 V DC / 5 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: E211944EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528CoC / Compliance Statement
Godkendelses-ID: 17-146-00EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651 0101 12535Kompatible produkter
Dine fordele
Brug den tredje minusklemme som jordklemme, og minimer installationsomkostningerne
Robust design med metalhus og temperaturområde fra -25 °C til +70 °C
Maksimal driftssikkerhed takket være den høje MTBF (Mean Time Between Failure) på over 500.000 timer og høj mærkespænding op til 300 V AC
Udligning af spændingsudfald ved hjælp af indstillelig udgangsspænding på frontsiden