STEP POWER-strømforsyninger - til bygningsteknik
Takker være deres konstruktion egner de flade strømforsyninger sig specielt til installationsfordelere og flade betjeningspulte. Netdelene fås med 24 V DC udgangsspænding i forskellige effektklasser og bredder og specialspændingerne 5, 12, 15 und 48 V DC. Der opnås en høj energieffektivitet med den høje virkningsgrad og de lave standby-tab.
STEP-PS/277AC/24DC/3.5
-
Strømforsyning
2904945
Bæreskinnestrømforsyning 24 V DC/3,5 A, primærtaktet, 1-faset
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 277 V AC |
| Indgangsspændingsområde | 85 V AC ... 305 V AC |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
| Indkoblingsstrømstød | < 40 A (typisk) |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | < 2,8 A2s |
| Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Frekvensområde DC | 0 Hz |
| Buffertid ved netudfald | typ. 25 ms (120 V AC) |
| typ. 160 ms (277 V AC) | |
| Strømforbrug | 1,43 A (120 V AC) |
| 0,75 A (277 V AC) | |
| Effektoptagelse | 147,7 VA |
| Effektfaktor | 0,64 |
| Indkoblingstid typisk | < 0,5 s |
| Indgangssikring | 4 A (Forsinket, intern) |
| Tilladelig forsikring | B6 B10 B16 |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K) |
| DC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 95 V DC ... 250 V DC |
| Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
| Virkningsgrad | > 88 % (Ved 277 V AC og mærkeværdier) |
| Udgangskarakteristik | U/I |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC ±1 % |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 22,5 V DC ... 25 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrænset) |
| Udgangsstrøm Imaks | 6 A |
| Udgangsstrøm (IN) | 3,5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Returforsyningsstyrke | ≤ 35 V DC |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | < 30 V DC |
| Reguleringsafvigelse | < 1 % (Belastningsændring statisk 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Belastningsændring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Restbølgeform | < 10 mVSS (20 MHz) |
| Udgangseffekt | 84 W |
| Koblingsspidser mærkebelastning | < 30 mVSS (20 MHz) |
| Maksimal tabseffekt tomgang | < 0,6 W |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | 11,5 W |
| Stigetid | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Seriekobling | Ja |
| Sikring (på sekundærsiden) | elektronisk |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
| Afisoleringslængde | 6,5 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
| Afisoleringslængde | 6,5 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Signaleringsmåder | LED |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Signaludgang: LED statusvisning | |
| Statusvisning | LED "DC OK" grøn |
| Bemærkning til statusvisning | UOUT > 21,5 V: Lysdiode lyser |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 4 kV AC (Typeafprøvning) |
| 3,75 kV AC (Stykafprøvning) | |
| 3,75 kV AC (Stykafprøvning) | |
| 4 kV AC (Typeafprøvning) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktfamilie | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1094000 h (40 °C) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | II |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Bredde | 90 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 61 mm |
| Delingsenhed | 5 HP |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 30 mm / 30 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm, vertikalt 30 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Beskyttende finish | nej |
| Husmateriale | Kunststof |
| Materiale hus | PC |
| Materiale snaplåsfod | POM (Polyoxymethylene) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | 18 ms, 30g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (efter IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Baneapplikationer | EN 50121-4 |
| Norm - Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | IEC 62368-1 (SELV) |
| Norm - Beskyttelse mod skadelige strømme, grundkrav til sikker adskillelse i elektrisk materiel | EN 50178 |
| Norm - Ekstra lav spænding | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Norm - Sikker adskillelse | DIN VDE 0100-410 |
| Norm - Sikkerhed for transformatorer | EN 61558-2-16 |
| UL-godkendelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| NEC klasse 2 efter UL 1310 | |
| Konformitet/godkendelser | |
| SIL iht. IEC 61508 | 0 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 2 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m |
| Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Udgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) | |
| Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - symmetrisk) |
| 0,5 kV (Testsværhedsgrad 1 - asymmetrisk) | |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Kriterium A | |
| Spænding | 3 V (Testsværhedsgrad 2) |
| 3 V (Testsværhedsgrad 2) | |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Kriterium A | |
| Spænding | 3 V (Testsværhedsgrad 2) |
| 3 V (Testsværhedsgrad 2) | |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-11 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Radiostøjspænding efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og bolig/EMC 1 |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og bolig/EMC 1 |
| Varenummer | 2904945 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMPS93 |
| Produktnøgle | CMPS93 |
| GTIN | 4046356903875 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 385 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 379 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 214596UL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DK-43974-ULEAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: NL2-021192UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | a73483c2-20ce-4947-add3-4ab2dffd74ac |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 11,046 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Fleksibel montering ved enkel montering på bæreskinne eller fastskruning på jævn overflade
Pålidelig forsyning takket være den høje MTBF (Mean Time Between Failure) på over 500.000 timer og U/I-karakteristik
Spare energi ved hjælp af maksimal energieffektivitet og enestående lave tomgangstab
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre