STEP POWER strømforsyninger til installationsfordelere
Strømforsyningsfamilien STEP POWER er udviklet specielt til bygningsautomation. De lave tomgangstab og den høje virkningsgrad sørger for maksimal energieffektivitet. De kan på en fleksibel måde monteres på bæreskinnen eller skrues på jævne flader.
STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75
-
Strømforsyning
2868635
Primær taktet STEP POWER strømforsyning til bæreskinnemontage, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 0,75 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DK-27288-M1-ULEAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Godkendelses-ID: LR22301698TA-02NK
Godkendelses-ID: TA24454MIECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-4238UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528BSH
Godkendelses-ID: 581RINA
Godkendelses-ID: ELE038319XGABS
Godkendelses-ID: 23-2446587-PDABV
Godkendelses-ID: 21005-D0 BVIECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: NL2-021200DNV
Godkendelses-ID: TAA00001YDcUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Fleksibel montering ved enkel montering på bæreskinne eller fastskruning på jævn overflade
Pålidelig forsyning takket være den høje MTBF (Mean Time Between Failure) på over 500.000 timer og U/I-karakteristik
Spare energi ved hjælp af maksimal energieffektivitet og enestående lave tomgangstab