Den fjerde generation af de effektive strømforsyninger QUINT POWER sørger med deres nye funktioner for lang oppetid for anlægget. Signalniveauer og kendelinjer kan tilpasses individuelt via NFC-grænsefladen.
Den enestående SFB Technology og den præventive funktionsovervågning af strømforsyningen QUINT POWER øger applikationens oppetid.
QUINT4-PS/3AC/48DC/20/...
-
Strømforsyning
1197484
Kundespecifik programmeret variant af den primærtaktede QUINT POWER-strømforsyning til bæreskinnemontering med valgfri udgangskarakteristik og SFB Technology (Selective Fuse Breaking), indgang: 3-faset, udgang: 24 V DC / 20 A
Produktdetaljer
| Styringsindgang (kan konfigureres) Rem | Udgangseffekt TIL/FRA (SLEEP MODE) |
| Standard | Udgangseffekt TIL (>40 kΩ/24 V DC/åben bro mellem REM og SGnd) |
| AC-drift | |
| Netform | Stjernenet |
| Indgangsspændingsområde | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC | |
| Indgangsspændingsområde | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
| Typisk national netspænding | 400 V AC |
| 480 V AC | |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
| Indkoblingsstrømstød | typ. 1,5 A (ved 25 °C) |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | < 0,06 A2s |
| Stødbegrænsning ved indkoblingsstrøm | 1,5 A (efter 1 ms) |
| Frekvensområde AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Buffertid ved netudfald | typ. 26 ms (3x 400 V AC) |
| typ. 26 ms (3x 480 V AC) | |
| Strømforbrug | 3x 1,8 A (400 V AC) |
| 3x 1,5 A (480 V AC) | |
| 2x 3 A (400 V AC) | |
| 2x 2,5 A (480 V AC) | |
| 3x 1,5 A (500 V AC) | |
| 2x 2,4 A (500 V AC) | |
| Effektoptagelse | 1217 VA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor, gasafleder |
| Effektfaktor | 0,95 |
| Indkoblingstid | < 1 s |
| Indkoblingstid typisk | 300 ms (fra SLEEP MODE) |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 3x 4 A ... 20 A (Karakteristik B, C, D, K eller lignende) |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | ≥ 300 V AC |
| Afledestrøm mod PE | < 3,5 mA |
| 1 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
| DC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | ± 260 V DC ... 300 V DC |
| Indgangsspændingsområde | ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % |
| Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
| Strømforbrug | 2,2 A (±260 V DC) |
| 1,9 A (±300 V DC) | |
| Effektoptagelse | 1217 VA |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 1x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | ≥ 1000 V DC |
| Virkningsgrad | typ. 95,9 % (400 V AC) |
| typ. 96,2 % (480 V AC) | |
| Mærkeudgangsspænding | 48 V DC |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 48 V DC ... 56 V DC (effektkonstant) |
| Udgangsstrøm (IN) | 20 A |
| Statisk Boost (IStat.Boost) | 22,5 A |
| Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 105 A (15 ms) |
| Magnetisk sikringsudløsning | A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16 |
| Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Returforsyningsstyrke | ≤ 60 V DC |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Reguleringsafvigelse | < 0,5 % (Belastningsændring statisk 10 % - 90 %) |
| < 2 % (Belastningsændring dynamisk 10 % - 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Restbølgeform | < 50 mVSS (Ved mærkeværdier) |
| Kortslutningssikker | ja |
| Tomgangsbestandig | ja |
| Udgangseffekt | 960 W |
| 1080 W | |
| 1440 W | |
| Maksimal tabseffekt tomgang | < 6 W (400 V AC) |
| < 6 W (480 V AC) | |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 41 W (400 V AC) |
| < 41 W (480 V AC) | |
| Tabseffekt SLEEP MODE | < 1 W (400 V AC) |
| < 1 W (480 V AC) | |
| Amplitudeforhold (crest factor) | typ. 1,67 (400 V AC) |
| typ. 1,63 (480 V AC) | |
| Stigetid | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Parallelkobling | ja, til redundans og effektforøgelse |
| Seriekobling | Ja |
| Signal | |
| Signaljord SGnd | Referencepotentiale for Out1, Out2 og Rem |
| Signal Out 1 (kan konfigureres) | |
| Digital | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| Standard | 24 V DC 20 mA 24 V DC til UOut > 0,9 x USet |
| Signal Out 2 (kan konfigureres) | |
| Digital | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| Analog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Belastning ≤400 Ω) |
| Standard | 24 V DC 20 mA 24 V DC til POut < PN |
| Signal relæ 13/14 (kan konfigureres) | |
| Standard | lukket (UOut > 0,9 USet) |
| Digital | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC 0,5 A | |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 6 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 4 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave min. | 0,25 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave maks. | 4 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave min. | 0,25 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave maks. | 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 10 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 16 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 16 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave min. | 0,5 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave maks. | 16 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave min. | 0,5 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave maks. | 16 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 20 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 6 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Tilspændingsmoment min. | 1,2 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 1,5 Nm |
| Signal | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 1 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 1,5 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave min. | 0,2 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave maks. | 0,75 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave min. | 0,2 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave maks. | 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Signaludgang | |
| POut | > 100 % (LED lyser gult, udgangseffekt > 960 W) |
| > 75 % (LED lyser grønt, udgangseffekt > 720 W) | |
| > 50 % (LED lyser grønt, udgangseffekt > 480 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (LED lyser grønt) |
| < 0,9 x USet (LED blinker grønt) | |
| Antal faser | 3 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 4 kV AC (Typeafprøvning) |
| 2,4 kV AC (Stykafprøvning) | |
| Isolationsspænding udgang/PE | 0,5 kV DC (Typeafprøvning) |
| 0,5 kV DC (Stykafprøvning) | |
| Isolationsspænding indgang/PE | 3,5 kV AC (Typeafprøvning) |
| 2,4 kV AC (Stykafprøvning) | |
| Koblingsfrekvens | 32,00 kHz ... 100,00 kHz (Hjælpekonverter-trin) |
| 55,00 kHz ... 300,00 kHz (Hovedkonverter-trin) | |
| 25,00 kHz ... 500,00 kHz (PFC-trin) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 851000 h (25 °C) |
| > 519000 h (40 °C) | |
| > 237000 h (60 °C) | |
| Direktiver vedr. miljøbeskyttelse | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | I |
| Overspændingskategori (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Overspændingskategori (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 10 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 378000 h |
| Ekstratekst | 400 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 10 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 370000 h |
| Ekstratekst | 480 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 20 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Tid | 635000 h |
| Ekstratekst | 400 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 20 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Tid | 618000 h |
| Ekstratekst | 480 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 20 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 224000 h |
| Ekstratekst | 400 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 20 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 218000 h |
| Ekstratekst | 480 V AC |
| Bredde | 120 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 5 mm / 5 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Beskyttende finish | nej |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (hus / klemmer) | V0 |
| Husmateriale | Metal |
| Udførelse af afdækningskappen | Rustfrit stål X6Cr17 |
| Udførelse af sideelementer | Aluminium |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 5000 m (> 2000 m, bemærk derating) |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | 11 ms, 15 g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5 Hz ... 100 Hz resonanssøgning 0,7g, 90 min., resonansfrekvens 0,7g, 90 min. (iht. DNV GL klasse A) 5 Hz ... 100 Hz resonanssøgning 2,3g, 90 min., resonansfrekvens 2,3g, 90 min. (iht. DNV GL klasse C) monteret med UWA 130 - 2901664 |
| Baneapplikationer | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-5 | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Udgangsspænding UOut konform |
| Norm - Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Norm - Ekstra lav spænding | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Norm - Sikker adskillelse | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Norm - sikkerhed for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder | IEC 61010-1 |
| Norm - Sikkerhed for transformatorer | EN 61558-2-16 |
| Godkendelse - Halvlederindustriens krav i forbindelse med netspændingsnedbrud | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 | |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL-godkendelser | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMC-krav kraftværk | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Ledningsført støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Støjemission | |
| Standarder | Supplerende grundlæggende standard EN 61000-6-5 (støjimmunitet for kraftværker), IEC/EN 61850-3 (energiforsyning) |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| DNV GL ledningsført støjemission | |
| DNV | Klasse A |
| Ekstratekst | Området energifordeling |
| DNV GL støjemission | |
| DNV | Klasse B |
| Ekstratekst | Området bro og dæk |
| Oversvingningstrøm | |
| Standarder | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasse A) | |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flimren | |
| Standarder | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Luftafladning | 15 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfelttykkelse | 20 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Udgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Signal | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| 6 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) | |
| Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Signal | 4 kV (Testsværhedsgrad 2 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang/signal | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
| Magnetfelt med energiteknisk frekvens | |
| Standarder | EN 61000-4-8 |
| Frekvens | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Testfelttykkelse | 100 A/m |
| Ekstratekst | 60 s |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Frekvens | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Testfelttykkelse | 1 kA/m |
| Ekstratekst | 3 s |
| Frekvens | 0 Hz |
| Testfelttykkelse | 300 A/m |
| Ekstratekst | DC, 60 s |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-11 |
| Spænding | 400 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Spændingsfald | 70 % |
| Antal perioder | 0,5 / 1 / 25 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium A: 0,5 / 1 periode Kriterium B: 25 perioder |
| Spændingsfald | 40 % |
| Antal perioder | 5 / 10 / 50 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Spændingsfald | 0 % |
| Antal perioder | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium A: 0,5 / 1 periode Kriterium B: 5 / 50 / 250 perioder |
| Impulsformet magnetfelt | |
| Standarder | EN 61000-4-9 |
| Testfelttykkelse | 1000 A/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Dæmpede sinussvingninger (ring wave) | |
| Standarder | EN 61000-4-12 |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 4 - symmetrisk) |
| 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Asymmestriske ledningsførte støjpåvirkninger | |
| Standarder | EN 61000-4-16 |
| Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 30 V 3 V |
| Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 3 V |
| Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 3 V 30 V |
| Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 30 V |
| Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 30 V (10 s) |
| Testlevel 6 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 300 V (1 s) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Dæmpet vibrerende bølge | |
| Standarder | EN 61000-4-18 |
| Indgang, udgang (testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| Spænding | 1 kV |
| Indgang, udgang (testlevel 2) | 10 MHz (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Spænding | 1 kV |
| Indgang, udgang (testlevel 3) | 100 kHz 1 MHz (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Spænding | 2,5 kV |
| Signaler (testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| Spænding | 1 kV |
| Signaler (testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Spænding | 2,5 kV |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Dæmpet vibrerende magnetfelt | |
| Standarder | EN 61000-4-10 |
| Testfelttykkelse | 100 A/m |
| Testlevel 1 | 100 kHz |
| Testfelttykkelse | 100 A/m |
| Testlevel 2 | 1 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Kriterium C | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen, eller som kan genoprettes ved at aktivere betjeningselementerne. |
| Varenummer | 1197484 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | CMPI34 |
| Produktnøgle | CMPI34 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2.811,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2.811,6 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
FUSE 10,3X38 6A PV A - Sikring 3062778
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 2905230
-
PLT-SEC-T3-60-FM-UT - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 2907917
-
PLT-SEC-T3-60-FM-PT - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 2907926
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre