Den fjerde generation af de effektive strømforsyninger QUINT POWER sørger med deres nye funktioner for lang oppetid for anlægget. Signalniveauer og kendelinjer kan tilpasses individuelt via NFC-grænsefladen.
Den enestående SFB Technology og den præventive funktionsovervågning af strømforsyningen QUINT POWER øger applikationens oppetid.
QUINT4-PS/3AC/24DC/20/...
-
Strømforsyning
2907873
Online konfigureret variant af den primærtaktede QUINT POWER-strømforsyning med valgfri udgangskarakteristik, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) og NFC-grænseflade, indgang: 3-faset, udgang: 24 V DC / 20 A. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Produktdetaljer
LR
Godkendelses-ID: LR22472797TABV
Godkendelses-ID: 44621/B1 BVABS
Godkendelses-ID: 26-0442641-PDAEAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Godkendelses-ID: TAA00001YDcCSAus
Godkendelses-ID: 70098201| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-11355IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-11358Type approved
Godkendelses-ID: SI-SIQ BG 005/112cULus Recognized
Godkendelses-ID: E211944-A86-ULcULus Listed
Godkendelses-ID: E123528-20160812EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651 0101 12535cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827-20170227Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg udløse en standardmæssig automatsikring med strømforsyningen?
Ja, standard automatsikringer kan udløses sikkert med QUINT-strømforsyningen. Se kapitlet om SFB teknologi i databladet.
Hvilke effektreserver er der til rådighed?
Det permanente statiske boost understøtter lastforsyningen med 22,5 A i forbindelse med anlægsudvidelser. Det statiske boost er til rådighed op til en omgivelsestemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strømforsyningen stiller et dynamisk boost til rådigh...
Se mere
Det permanente statiske boost understøtter lastforsyningen med 22,5 A i forbindelse med anlægsudvidelser. Det statiske boost er til rådighed op til en omgivelsestemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strømforsyningen stiller et dynamisk boost til rådighed på op til 30 A til pålidelig start af vanskelige laster. Den tidsbegrænsede forsyning af lasten er på maks. 5 s ved en omgivelsestemperatur på op til 60 °C
Kan strømforsyningen også bruges med en DC indgangsspænding?
Ja, QUINT POWER-strømforsyningen kan anvendes med følgende spændingsværdier:
Nominel indgangsspænding: +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Indgangsspændingsområde: +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Maksimal indgangsspænding: +/-500 V DC / 1000 V DC
Kan strømforsyningens indgangsspænding overvåges?
Ja, med signalindstillingen "Indgangsspænding OK" er signalering af udfald af indgangsspændingen mulig på et tidligt tidspunkt. I tilfælde af netudfald fortsætter strømforsyningen med at forsyne lasten i mindst 33 ms. Signalering af udfald i indgangs... Se mere
Ja, med signalindstillingen "Indgangsspænding OK" er signalering af udfald af indgangsspændingen mulig på et tidligt tidspunkt. I tilfælde af netudfald fortsætter strømforsyningen med at forsyne lasten i mindst 33 ms. Signalering af udfald i indgangsspændingen finder sted 10 ms før udgangsspændingen falder, så denne information er tilgængelig for den overordnede styring på et tidligt tidspunkt.
Se mindreKan strømforsyningens temperatur overvåges?
Ja, med signalindstillingen "Temperatur OK" kan der signaleres en forhøjet temperatur, selv før QUINT POWER-strømforsyningen beskyttes af effektnedtrapningen.
Hvordan kan signalkontakterne tilpasses?
Signalkontakterne kan forudindstilles direkte, når du bestiller QUINT POWER-strømforsyningen via konfiguratoren. Som alternativ kan strømforsyningen også konfigureres på et senere tidspunkt ved hjælp af QUINT POWER-softwaren eller QUINT POWER-appen.
Hvordan kan strømforsyningens udgangsspænding justeres?
QUINT POWER-strømforsyningen kan bestilles direkte med en forudindstillet udgangsspænding. Som alternativ kan spændingen indstilles ved hjælp af knapperne på forsiden eller QUINT POWER-softwaren eller QUINT POWER-appen.
Kan knapperne til spændingsindstilling også spærres?
Ja, knapperne på forsiden kan spærres ved hjælp af QUINT POWER-softwaren eller QUINT POWER-appen.