QUINT4-PS/1AC/12DC/15/... - Strømforsyning
2908937

Online konfigureret variant af den primærtaktede QUINT POWER-strømforsyning med valgfri udgangskarakteristik, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) og NFC-grænseflade, indgang: 3-faset, udgang: 12 V DC / 15 A

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl
Signalniveauer og karakteristikker, der kan indstilles via NFC, maksimerer anlæggets oppetid
Effektreserve til enkel udvidelse af anlæg gennem statisk boost med en vedvarende effekt op til 125 % og start af vanskelige belastninger med den dynamiske boost med op til 200 % i 5 s
Høj grad af støjimmunitet takket være integreret gasafleder og mere en 20 ms buffertid ved netudfald
Robust design med metalhus og stort temperaturområde på - 40 °C til + 70 °C
Global anvendelse takket være et stort indgangsspændingsområde og internationale godkendelser