MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX - Strømforsyning
2866653

Ved nye anlæg anvendes følgende artikel: 2904614
Primær taktet MINI POWER strømforsyning til bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 1,5 A, til eksplosionsfarlige områder

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Servicevenlig tilslutningsteknik takket være kodede COMBICON-stik
Til forsyning af forsyningsspændingen over fodelementet (T-konnektor) ved allerede eksisterende AC-spændinger
Indgangsspændingsområde 100 V AC ... 240 V AC
Udgangsspænding: 24 V DC
Til op til 60 MINI Analog-moduler
Til op til 1,5 A sekundært
Status- og fejlsignalisering over diagnose-LED'er