ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE
-
Strømforsyning
2910588
Primær taktet strømforsyning ESSENTIAL edition til bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC/480 W
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
| Indgangsspændingsområde | 85 V AC ... 264 V AC |
| Derating | < 100 V (1 %/V) |
| Indgangsspændingsområde AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Indgangsspændingsområde DC | 120 V DC ... 375 V DC |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
| Indkoblingsstrømstød | typ. 40 A (115 V AC) |
| typ. 80 A (230 V AC) | |
| Frekvensområde AC | 47 Hz ... 63 Hz |
| Buffertid ved netudfald | typ. 10 ms (115 V AC) |
| typ. 16 ms (230 V AC) | |
| Strømforbrug | 5,4 A (115 V AC) |
| 2,7 A (230 V AC) | |
| Effektoptagelse | 523,27 VA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor |
| Indkoblingstid typisk | 1000 ms |
| Indgangssikring | 10 A (flink, intern) |
| Afledestrøm mod PE | < 1 mA (264 V AC) |
| Virkningsgrad | 85 % (115 V AC) |
| 88 % (230 V AC) | |
| Udgangskarakteristik | HICCUP |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC ±2 % |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 22 V DC ... 28 V DC (maks. effekt ≤ 480 W) |
| Udgangsstrøm (IN) | 20 A |
| Derating | > 40 °C (1,67 % / °C, 115 V AC) |
| > 50 °C (2,5 % / °C, 230 V AC) | |
| Maksimal kapacitiv belastning | 8000 μF |
| Aktiv strømbegrænsning | 109-130 % af maks. udgangseffekt (ved kortslutning) |
| Reguleringsafvigelse | ≤ 1 % (Belastningsændring statisk 10 % ... 90 %) |
| typ. ± 2 % (Belastningsændring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Restbølgeform | < 120 mVSS (-10 °C ... +70 °C) |
| < 240 mVSS (-20 °C ... -10 °C) | |
| Udgangseffekt | 480 W |
| Maksimal tabseffekt tomgang | 5 W (115 V AC) |
| 4 W (230 V AC) | |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | 50 W (115 V AC) |
| 40 W (230 V AC) | |
| Sikring (på sekundærsiden) | elektronisk |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,823 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 8,365 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,823 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 8,365 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 18 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 8 |
| Afisoleringslængde | 11 mm |
| Tilspændingsmoment min. | 1 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 1,02 Nm |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,832 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 8,365 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,832 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 8,365 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 18 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 8 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Tilspændingsmoment min. | 1 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 1,02 Nm |
| Signaleringsmåder | LED |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Signaludgang | |
| Statusvisning | LED "DC OK" grøn |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 3 kV AC |
| Isolationsspænding udgang/PE | 0,5 kV AC |
| Isolationsspænding indgang/PE | 2 kV AC |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktfamilie | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 700000 h |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | I (med PE-tilslutning) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 85,5 mm |
| Højde | 123,6 mm |
| Dybde | 128,5 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 10 mm / 10 mm (100 V AC, op til 90 % belastning) |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm (100 V AC, op til 90 % belastning) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Beskyttende finish | nej |
| Husmateriale | Metal |
| Materiale hus | Aluminium |
| Husprofil | Stålplade forzinket |
| Udførelse af sideelementer | Aluminium |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | IEC 60068-2-27, 27, halvsinusbølge: 50g til 11 ms; 3x pr. retning, 9x i alt |
| Vibration (drift) | IEC 60068-2-6, sinusbølger: 10 Hz ... 500 Hz, 19,6 m/s² (2g spids), 10 min. pr. cyklus, 60 min. i X retning |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | EN 60950-1 |
| Norm - Ekstra lav spænding | EN 60950-1 (SELV) |
| Godkendelse - Halvlederindustriens krav i forbindelse med netspændingsnedbrud | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| UL-godkendelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Konformitet/godkendelser | |
| SIL iht. IEC 61508 | 0 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Varenummer | 2910588 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMB313 |
| Produktnøgle | CMB313 |
| GTIN | 4055626463391 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.489 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.480 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 45,188 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Global anvendelse takket være et stort indgangsspændingsområde og internationale godkendelser
Hurtig installation takket være enkel DIN-skinnemontage
Øget oppetid takket være ventilatorfri konvektionskøling
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre