RC-0000000B2FZ - Gennemføring forvæg
1592781

tilslutningstype

Gennemføring forvæg, serie: RC, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, O-ring radial, skærmet: ja, vægtykkelse min.: 3 mm, vægtykkelse max.: 7 mm, kabeldiameterområde: 2 mm... 10,5 mm. Dette produkt er i færd med at blive udfaset. Dette produkt kan ikke længere komme i betragtning til nye projekter. Kontakt den ansvarlige salgsmedarbejder for alternativer.

Produktdetaljer








Kompatible produkter