Værd at vide
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
Styreskabsstikdåser og Service Interfaces
VS-SI-SD-IT - Stikdåseindsats
VS-SI-SD-IT
-
Stikdåseindsats
1656550
Stikdåseindsats, tilslutningstype: Skruetilslutning, Italien
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Stikdåse
Landekode
Italien
Elektriske egenskaber
Driftsspænding (III/3)
250 V
Mærkestrøm
16 A
Tilslutningsdata
Tilslutningstype
Skruetilslutning
Materialeangivelser
Materiale Hus
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-10 °C ... 60 °C
Montage
Monteringsvejledning
Passer til alle indbygningsrammer
Varedata
Varenummer
1656550
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
AF7EBX
Produktnøgle
AF7EBX
GTIN
4046356029926
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
91,4 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
88,2 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
HU
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkendelser
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.A*30.B.01102
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
6,889 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
UCT-EM (20X7)
-
Mærkeskilte
0801494
UC-EM (20X7)
-
Mærkeskilte
0825499
Produkthjælp