Værd at vide
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
Styreskabsstikdåser og Service Interfaces
VS-SI-SD-FR - Stikdåseindsats
VS-SI-SD-FR
-
Stikdåseindsats
1656534
Schuko-stikdåse, kunststof, til Frankrig
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Stikdåse
Landekode
Frankrig
Elektriske egenskaber
Driftsspænding (III/3)
250 V
Mærkestrøm
16 A
Tilslutningsdata
Tilslutningstype
Skruetilslutning
Mål
Målskitse
Bredde
51 mm
Højde
88 mm
Dybde
68 mm
Materialeangivelser
Materiale Hus
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-10 °C ... 60 °C
Montage
Monteringsvejledning
Passer til alle indbygningsrammer
Varedata
Varenummer
1656534
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
AF7EBX
Produktnøgle
AF7EBX
GTIN
4046356029902
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
161,2 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
154,2 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
BE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkendelser
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.A*30.B.01102
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
3,96 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp