Stikdåse, farve: grå, standarder: IEC 83, DIN 49440-1
Produktdetaljer
Produkttype
Stikdåse
Kan anvendes i
D
Statusvisning
Glimlampe eller LED med formodstand
Bredde
45 mm
Højde
75 mm
Dybde
65,2 mm
Farve
grå
Isolationsmaterialer
PA
Materiale kontakt
CuZn38
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-20 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-20 °C ... 60 °C
Standarder
Standarder
IEC 83
DIN 49440-1
Varenummer
2963488
Pakningsenhed
5 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BE7621
Produktnøgle
BE7621
GTIN
4017918606206
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
75,94 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
75,83 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
GR
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.