EO-N/PT/LED/DUO - Dobbeltstikdåse
0804150

Dobbeltstikdåse, med kontrollampe, Pin-belægning type N, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), mærkestrøm: 10 A, Bæreskinnemontering og direkte montering, Landekode: Brasilien

Produktdetaljer








Kompatible produkter