EO-CF/UT-USB-A/C
-
Stikdåse
1494812
Stikdåse, integreret USB, 1 x type A og 1 x type C, 5 V/3 A (i alt), Pin-belægning type CF, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: grå, mærkespænding: 250 V AC (50 Hz), mærkestrøm: 16 A, Bæreskinnemontering og direkte montering, standarder: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landekode: Tyskland
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Der er ikke yderligere behov for USB-opladere eller eksterne strømforsyninger
Pålidelig USB-spændingsforsyning direkte i styretavlen
Højere driftssikkerhed og mindre kabelkaos
Hurtigere installation takket være integreret løsning
Fremtidssikret udstyr til moderne applikationer