EO-AB/UT/SH/LED/DUO/V/GFI/15 - Stikdåse
0804179

Stikdåse, med udvidet berøringsbeskyttelse / shutter, statusvisning, fejlstrømsrelæ, Pin-belægning type AB 15A, tilslutningstype: Skruetilslutning, farve: grå, mærkespænding: 125 V AC (60 Hz), mærkestrøm: 15 A, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, standarder: UL 508, Landekode: USA

Produktdetaljer








Kompatible produkter