EO-AB/PT/LED/15-USB-A/C - Stikdåse
1484524

Stikdåse, lysindikator og integreret USB, 1 x type A og 1 x type C, 5 V/3 A (i alt), Pin-belægning type AB 15A, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, mærkespænding: 125 V AC (60 Hz), mærkestrøm: 15 A, Bæreskinnemontering og direkte montering, standarder: UL 508, CSA C22.2 No. 14, Landekode: Canada, USA

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Der er ikke yderligere behov for USB-opladere eller eksterne strømforsyninger
Pålidelig USB-spændingsforsyning direkte i styretavlen
Højere driftssikkerhed og mindre kabelkaos
Hurtigere installation takket være integreret løsning
Fremtidssikret udstyr til moderne applikationer