PST 1,3/18-5,0 - Stiftdel
1935569

produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 1,5 mm2
deling 5 mm
monteringstype THR-lodning / bølgelodning
emballering pakket i æske

Stiftdel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 12 A (Afhænger af det anvendte stik), driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 18, antal rækker: 1, poltal: 18, antal tilslutninger: 18, produktfamilie: PST 1,3/..-V, deling: 5 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm, stiksystem: COMBICON PST 1,3, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Den maksimale strøm retter sig efter det anvendte stik. Den lavere af de to strømværdier for stik og stiftdele er afgørende. Stiftrækken er fremstillet af et højtemperaturbestandigt kunststof og er dermed egnet til reflowprocessen.

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Egnet til bølge- og reflow-loddeprocesser
Optimal stiftgeometri for alle COMBICON-pinstripstik