produktlinje COMBICON Connectors S
tværsnit 1,5 mm2
deling 3,5 mm
monteringstype THR-lodning / bølgelodning
emballering pakket i æske
Stiftdel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A (Afhænger af det anvendte stik), driftspænding (III/2): 250 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 14, antal rækker: 1, poltal: 14, antal tilslutninger: 14, produktfamilie: PST 1,0/..-H, deling: 3,5 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 6,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON PST 1,0, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Den maksimale strøm retter sig efter det anvendte stik. Den lavere af de to strømværdier for stik og stiftdele er afgørende. Stiftrækken er fremstillet af et højtemperaturbestandigt kunststof og er dermed egnet til reflowprocessen.