PROFINET STARTERKIT 3.0 - Starterkit
2988395

PROFINET-starterkit 3.0 inkl. PROFINET I/O-controller, busterminaler, I/O-moduler, managed switch, netadapter samt tilbehør og kabler til opbygning af en PROFINET-testapplikation. Et projekteksempel og en PC Worx 6 licensnøgle er også indeholdt.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Program-/datahukommelse: 1MB / 2MB
Remanent datahukommelse: 64 kB
Bearbejdningstid pr. 1000 instruktioner: 0,5 ms
Integrerede ind-/udgange: 12 / 4
Forsyningsspænding: 24 V DC