UKH 240 BU - Stærkstrømsklemme
0711852

tilslutningstype
spænding Piktogram

Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 415 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 240 mm2, tværsnit: 70 mm2 - 240 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 32, farve: blå

Produktdetaljer









Dine fordele

Store mærkningsflader