HCC 4-MC - Stikdel
1660669

tværsnit
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Stikdel, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 13,5 A, antal tilslutninger: 10, tilslutningstype: Crimptilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: direkte påskruning, farve: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Effektiv trækaflastning for både stift- og bøsningsdel.
Fingersikker, også i adskilt tilstand