PLC-OSP- 72DC/110DC/ 3RW - Solid-State-relæmodul
2982540

PLC-INTERFACE til jernbaneanvendelser, bestående af grundklemme med fjederkrafttilslutning og integreret mini-Solid-State-relæ, område: 0,7 x UN til 1,25 x UN, temperaturområde: -25 °C til +70 °C, 1 sluttekontakt, indgang: 72 V DC, udgang: 12-140 V DC/3 A

Produktdetaljer







Dine fordele

Choksikkerhed efter DIN 50155 (krav efter EN 61373)
Indgangsspændingsområde 0,7-1,25 x UN
Temperaturområde -25 °C ... +70 °C